產品
解決方案
趨勢
公司資訊
客戶服務
下載
不同的應用需要不同的解決方案。為此,WAGO 提供廣泛的 PCB 接線端子台和插拔式 PCB 連接器。例如,各種彈簧匣連接技術可讓您輕鬆應對驅動和控制器技術或照明行業的挑戰。優勢:
多種系列規格
簡單、安全的操作
透過彈簧匣連接技術實現永久、安全的連接
Push-in CAGE CLAMP® 和 PUSH-WIRE® 連接技術,用於快速、省時的連接單芯和帶壓接歐式端子的細多芯導線
將波峰焊/手動 (THT) 和回流焊接 (THR/SMT) 的產品無縫整合到您的製造過程中
New Products
顯示產品清單
當涉及到可靠、安全的訊號傳輸時,PCB 接線端子台和連接器是 PCB 上的主角。每個端子台和每個連接器都有一個真正的英雄 – 針對您的 PCB 特定要求進行客製規劃。您的選擇是什麼?
瞭解更多資訊
帶壓桿 PCB 接線端子台和插拔式 PCB 連接器需要滿足各種各樣的需求 – 包括在具有挑戰性的條件下的穩健性以及機器、系統和設備不斷縮小的尺寸規格。WAGO 提供各種特別緊湊的帶壓桿 PCB 接線端子台和插拔式 PCB 連接器,以及電力電子產品。壓桿讓現場接線變得容易。免工具設備連接在受限或難以接近的安裝位置尤其有利。清晰可見的壓杆位置提供了額外的安全性:如果壓桿向上,則接線單元開啟;如果壓桿向下,則接線單元關閉。
優勢:
從 0.14 至 25 mm2 (26–4 AWG) 的全面產品組合
帶壓桿連接的免工具接線
Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術
導線與 PCB 平行和垂直連接
可與導線進線孔平行或垂直進行測試
WAGO SMD PCB 接線端子台系列是 LED 應用和工業應用的理想解決方案。您將受益於多項領先業界的優勢,例如緊湊且使用者友好的設計。
單芯導線可以直接插入
薄型設計和白色外殼,可最大限度減少板面陰影
滾帶式包裝,可完全整合到自動化組裝中 – 2059 和 2060 系列提供兩種不同的捲帶尺寸
有關 SMD 的更多資訊
WAGO提供範圍廣泛的PCB接線端子台,適用導線範圍: 0.08 ~ 16 mm2 (28–6 AWG),將PCB連接到您的設備環境。公製或英制焊針間距為2.5至20mm(0.098~0.787inch),WAGO 為您的應用提供正確的解決方案。
透過 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術,簡單、安全地連接單芯導線
多種 PCB 接線端子可供選擇,具有不同導線進線孔方向和操作類型,可滿足各種需求
客製化顏色組合,用於清晰的連接識別
與各種焊接製程的產品簡單整合到您的製造流程中
適用於穿透式連接應用
在 WAGO 廣泛的插拔式連接器產品中始終能為您的應用找到合適的解決方案。插拔式 PCB 連接器適用導線截面積 0.08 至 25 mm²,滿足端到端系統佈線的所有要求。
插拔式 PCB 連接系統完全適合各種要求和應用領域
這些系統中的多種版本,適用於各種可能的應用。
快速、抗振動、免維護的彈簧匣連接技術
焊針間距為 0.08 至 25 mm²,電流承載能力高達 101 A
插拔式 PCB 接線端子台可用於單獨的焊針和焊針排
有關 MCS 的更多資訊
一個鉻鎳鋼彈簧意味著施加的接觸力加倍:此原理使 picoMAX® 連接器比其他連接器系列緊湊度提高 30%。
緊湊型設計:可節省多達 30% 的空間
徹底簡化的連接系統
特殊的設計、創新的彈簧匣連接技術和新穎的絕緣材料保證了絕對的接點可靠性 – 即使在更高的環境溫度下
線對板連接具有高達 20g 的極高抗振性,這要歸功於整合鎖扣和幾乎完全隱藏在針型連接器中的孔型連接器
透過平行於連接器進線口的測試插槽進行高效連接器測試
有關 picoMAX® 的更多資訊
了解所有 PCB 接線端子和連接器。
立即發現優勢和應用可能性!
規劃和設計流程是配置 PCB 的重要步驟。 PCB連接技術在其中起著至關重要的作用。我們的數位 PCB 服務可協助您找到適合您的 PCB 的產品。
Single Pair Ethernet 單對乙太網僅使用一對線即可實現長距離高速乙太網連接。這在節省資源的同時節省了空間並減輕了應用的重量。緊湊型 2601 和 2086 系列 PCB 端子台為單對乙太網提供了簡單的連接過程,因為不需要特殊的插頭。