MM-487845  3D Group Picture picoMAX System + eCOM (2000x2000).jpg

picoMAX® – 插拔式連接系統

picoMAX® 是一款具有創新設計的緊湊型插拔式連接器。他採用單個高合金鎳鉻鋼彈簧,單個彈簧的夾持力發揮了雙重作用:用於夾持導線和連接插針。這使 picoMAX® 比其他插拔式連接器更加緊湊,並且為線對板、板對線、線對線和穿透式連接樹立了新標準。


優勢:

  • 緊湊型設計:可節省多達 30% 的空間

  • 徹底簡化的連接系統

  • 特殊的設計,創新的彈簧匣連接技術和新型絕緣材料可確保絕對的接點可靠性 - 即使在更高的周圍空氣溫度下

  • 借助整合的鎖扣和幾乎完全封裝在針型連接器中的孔型連接器,線對板連接具有高達 20g 的極高抗振性。

  • 透過與連接器進線口平行的測試插槽進行高效測試

產品概覽

picoMAX® 系列 – 主要優勢

影片中介紹了 picoMAX® Pluggable 插拔式連接系統,例如:

  • 整合的鎖扣

  • 雙用單個鉻鎳不銹鋼彈簧

  • 帶滑動解鎖裝置的束線板

產品功能一覽

picoMAX® 系列產品

讓信號完美連接

picoMAX® 3.5: 焊針間距 3.5 mm (1.377 inch) 的插拔式 PCB 連接器,適用導線截面積高達 1.5 mm2 (14 AWG),額定電流高達 10 A

優勢:

  • 適用於所有類型導線連接

  • Push-in CAGE CLAMP® 連接技術,單芯導線和帶歐式端子的細多芯導線均可直接插入

  • 無論孔型連接器是否已插接,均可進行接線

  • 整合的鎖扣防止意外斷開

最佳電源供應

picoMAX® 5.0 & 7.5: 焊針間距 5.0 和 7.5 mm (0.197 和 2.953 inch) 的插拔式 PCB 連接器,適用導線截面積高達 2.5 mm2 (12 AWG) ,額定電流高達 16 A

優勢:

  • 適用於所有類型導線連接

  • Push-in CAGE CLAMP® 連接技術,單芯導線和帶歐式端子的細多芯導線均可直接插入

  • 無論孔型連接器是否已插接,均可進行接線

  • 測試插槽與導線進線孔平行 - 尖針接觸式

  • 整合的鎖扣防止意外斷開

最簡單的 PCB 插拔

picoMAX® eCOM 是更經濟、更緊湊的版本,沒有 pin 針外殼,專為 PCB 上的插拔式應用而設計。這系列插拔式孔型連接器焊針間距: 3.5、5.0 和 7.5mm(0.138、0.197 和 0.295inch),可直接用於 PCB 焊接,適合低成本應用。

優勢:

  • 適用於所有類型導線連接

  • Push-in CAGE CLAMP® 連接技術,單芯導線和帶歐式端子的細多芯導線均可直接插入

  • 可提供直型和彎角型 PCB 接線端子台

  • 適用線徑範圍 0.2 to 1.5 mm2 (24–14 AWG – 焊針間距: 3.5 系列) 以及 0.2 ~ 2.5 mm2 (24–12 AWG – 焊針間距: 5.0, 7.5 系列)

  • 預裝焊針允許直接焊接整個連接器

  • 可以在維護期間從電路板上卸下,就如同插拔式連接器

  • 不同長度的連接器可以並排組裝,而不會有極損失,可最大程度地節省了PCB 上的空間

MM-493063_GWA_Reference-Thermokon_Deckelgeschl_2000x1125.jpg

使用 PCB 接線端子台進行訊號傳輸

感測器幾乎是每棟樓宇不可或缺的一部分,充當著樓宇的感官。他們持續捕捉濕度、空氣品質、溫度和亮度等環境因素的數據。為了讓這些感測器可靠地運行,強大的 PCB 連接技術至關重要。這些連接不僅為感測器提供電源,還將測量值以電訊號的形式傳輸。Thermokon 信賴 picoMAX® eCOM PCB 接線端子台,它支援單對乙太網,並為訊號層 PCB 連接提供非常緊湊且經濟的解決方案。

365天最高可靠性

在安全關鍵型系統中,所有組件都必須可靠運作-一年365天,每天24小時。這其中也包括PCB連接技術。在警報系統中,PCB接線端子台和插拔式連接器對於傳輸重要訊號以確保系統不間斷運作至關重要。

picomax_2000x1125px.jpg

所有產品

探索 picoMAX® 系列的多功能性。

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務