每個測量值具有一個接線單元
Thermokon 提供測量濕度、溫度和空氣品質的感測器,以及涵蓋所有測量領域的多合一解決方案。這樣,就可以在每個應用中安裝合適的感測器。「我們的測量值越多,我們需要的接線單元就越多,」產品經理說。接線端子台有 2 至 6 個接線單元,因此可以涵蓋所有測量區域。安裝人員可以透過 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術將單芯和帶歐式端子的細多芯導線直接插入接線端子台。一般來說,picoMAX®甚至可以串聯而不會有極損失,因此可以根據需要延伸接線點數量。
由於感測器需要可靠地記錄和傳輸世界各地(從南極洲到阿曼等沙漠地區)的測量值,因此 PCB 連接技術也必須能夠應對這些不同的氣候帶。 picoMAX® 的極限溫度範圍為 −60 至 +100 攝氏度,因此它可以承受高溫和寒冷。
「我們一直使用 WAGO 接線端子台 – 最初偶爾使用,現在已成為我們的標準選擇。我們很享受出色的合作,所以 picoMAX® 的優勢只是錦上添花,讓一切都水到渠成」,Dominique Alt 高度評價了與 WAGO 的合作關係。「趨勢是多重感測器,因此我們目前正在研究這種類型的天花板感測器。對於這些方面,我們打算依靠 WAGO,」Thermokon 產品經理在描述一些即將推出的計劃時說道。