產品
解決方案
趨勢
公司資訊
客戶服務
下載
控制櫃內外實現最佳自動化:適用於所有應用和環境的彈性 IP20 和 IP67 遠端 I/O 系統。
WAGO I/O 系統的優勢:
支援最多通訊總線 – 相容所有標準開放式通訊協議和 ETHERNET 標準
各式種類的 I/O 模組幾乎適用於各種應用
適用於全球通用的國際和國家認證
多種標記系統及連接技術用的配件
IP20 I/O 系統 – 配有 CAGE CLAMP® 連接技術,提供抗振動、快速和免維護連接
顯示產品清單
瞭解有關我們控制器的功能和技術特性的更多資訊。只需點擊即可了解有關安全、物聯網、作業系統等的更多資訊。
WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 具有通用應用範圍和廣泛的產品群組。擁有 500 多個不同模組,其多功能性和靈活性非常強大,幾乎涵蓋了最廣泛的行業範圍內的每一個要求。
優勢:
支援最多通訊總線
使用靈活
全球測試和認證
提供超過 500 個模組,包括功能安全型和 Ex i 防爆型
753 系列用選配插拔式連接
有關 I/O-SYSTEM 750/753 系列的更多資訊
WAGO-I / O-SYSTEM 750 XTR 極其堅固的設計具有明顯的優勢:透過使用額外的空調,可最大化系統的正常運行時間,減少空間需求並降低能源和維護成本。此系列適用於特別依賴以下要求的極端應用:
極端環境溫度
抗電磁干擾和脈衝電壓
耐震、耐衝擊
防爆
有關 WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR 的更多資訊
面向未來的開放式自動化解決方案支援最新的通訊技術。
不同的外殼規格可以完美地適應每種應用和機器。
IO-Link 為快速,彈性和高效的生產鋪路。
透過創新的負載管理提高透明度。
有關 I/O System Field 的更多資訊
針對不同電位和信號類型的 I/O 模組的全面選擇可節省時間和金錢,因為感測器/驅動器可以直接連接,即使在安全相關應用中也是如此。
瞭解更多資訊
廣泛的產品組合透過傳統的 I/O 模組、標準化的行業特定通訊總線協議和子系統 (DALI, KNX, DMX) 為照明、遮陽、加熱、暖氣空調等典型應用提供靈活的從地下室到天花板解決方案。整個過程由各種附件 (例如 RJ45 連接器或 RS485 介面) 臻於完善。
在這些應用中使用需要由獨立分類協會(如 ABS、GL、LR 等)進行評估和認證。在執行的 20 項測試中,超過半數符合 EMC。這些測試所獲得的結果允許在暴露於振動的船用柴油機以及船橋的EMC敏感區域內操作(通過認證)。當然,這些具有成本效益的模組也適用於其他產業。
人員的安全、清潔的環境以及安全、無故障的工廠運營對於這一部分尤其重要。在危險場所使用的可能性也是化學,能源,天然氣和石油工業的要求。WAGO-I/O-SYSTEM 適用於 Zone 2 以便透過本安 I/O 模組處理 Zone 1 和 Zone 0 的現場訊號。
發電和配電行業的主要目標是確保可靠和安全的電力供應。WAGO擁有豐富的產品組合,可為客戶提供廣泛的應用選項:能源發電廠的自動化、將能源分配到遠端解決方案,以及透過用於電流和能源測量技術的I / O組件進行能源監控和控制。
無論是鐵路車輛,信號技術還是火車站,WAGO都是電流或信號傳輸和轉換的理想合作夥伴。我們的 WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR 系列完美地補充了客戶的安全導向型控制需求,以實施預防性維護。無論是軌道還是開關,我們的產品都符合軌道標準的要求(DIN EN 50121-4、EN 50121-5 和 DIN EN 50155)- 沒有應用限制。
我們的 I/O 系統相關產品