MM-42340_website-update_integration_video-module-and-new-picture_2000x2000.png

直覺式監控和配置網路

ETHERNET 是工業和樓宇自動化中重要的通訊基礎設施。但是,IT專家很少處理 ETHERNET 安裝的執行,偵錯和維護。為了確保可靠穩固的安裝,高可用性和高安全性,WAGO 推出 Lean 管理型網路交換器。新型交換器為WAGO的網路基礎架構解決方案系列提供了新功能,特別是用於網路診斷。

效能

傳輸速率高達 1000 Mbit/s

快速資料傳輸

交換器具有8個或16個銅連接埠,傳輸速率高達1000 Mbit/s。帶有兩個額外的 SFP插槽(100/1000 Mbit/s),可作為連接光纖的選項。以乙太網路供電版本為連接的PoE設備提供 24VDC,這是控制櫃的典型功能。每個PoE 連接埠的輸出功率可高達30W

安裝,偵錯和診斷

架構在 Web 的管理,無需廣泛的 IT 背景

明確的可用性

WAGO非常重視創建直覺式且易於使用的介面。架構於Web的管理,無需廣泛的IT知識即可執行安裝,偵錯和診斷。使用者在標準瀏覽器中輸入交換器的IP位址,即可直接存取診斷儀表板或網絡視圖(拓撲圖)。


Lean 管理型網路交換器的診斷頁可快速排除系統故障。綠色,黃色和紅色交通信號燈清楚地指示了各個連接狀態。將滑鼠停留在連接上時,將顯示各個連接的詳細狀態概述。使用者可以在新視窗中查看頻寬,負載和任何傳輸錯誤。

點擊註冊

滑鼠左鍵點擊兩下交換器,即可存取診斷儀表板。可以在偵錯期間對各個網路用戶進行簡單的教學。在連接埠上建立物理連接後,點擊 “Learn” 按鈕即可註冊訂閱。透過LLDP或所連接設備的MAC位址執行識別。如果交換器上的連接器已斷開連接,則該連接埠在診斷儀表板上以紅色顯示。

快速檢測鬆動的連接

診斷儀表板內的另一個易於使用的功能是鬆動連接檢測功能。“連接埠連接斷開統計”功能記錄每個連接埠的所有傳輸錯誤,例如,使您可以快速定位和修復由有缺陷的連接器引起的任何鬆動的連接。

可用性

透過電源供應器複聯

堅固可靠

新交換器的硬體和操作概念都可以輕鬆適應任何自動化和建築技術要求。除了易於使用和緊湊的設計外,這些DIN導軌安裝交換器還具有 −40℃ 至 +60℃ 的延伸溫度範圍。此外,複聯電源可確保更長的正常運行時間。所有外殼均配有2D 條碼,包含了操作手冊和規格書的 Link 。此 Link 也提供了點擊即可取得支援服務的功能。

功能概述

安全

每個 IEEE802.1Q 的網路段,每個 IEEE802.1X 的網路參與者的身份驗證,使用存取控制列表/服務控制的防火牆功能,連接埠安全性

可用性

用於網狀網路和環形網路的快速生成樹協議(RSTP),每個交換器最多兩個環的ETHERNET環形保護交換(ERPS),每個連接埠上的迴路檢測和網路風暴抑制

配置/診斷/維護

連接埠鏡像,Modbus®寄存器,SNMP v3,SNMP trap events,警報臨界值,連接埠統計信息,備份和還原,系統日誌,syslog 伺服器,帶有SSH/Telnet 的命令行介面

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務