industrial-switches_grafik_funktionsuebersicht-des-industrial-managed-switches_2000x1125

工業管理型網路交換器:功能概述

管理和診斷、可用性、安全性、數據傳輸和性能:工業管理型網路交換器的所有功能概述。

管理和診斷

簡化偵錯和維護

industrial-switches_grafik_konfigurationsschnittstellen_2000x1500.jpg

配置和診斷

多種選擇:

  • 透過架構於 Web 管理的配置

  • 透過命令行(SSH,Telnet,RS-232)進行配置

  • 透過 SNMP v1,v2c,v3 進行網路管理

  • 支援 MIB 標準(Management Information Base)

  • 透過 Modbus TCP 進行診斷:可透過 MODBUS 輕鬆診斷的大量訊息

industrial-switches_grafik_administration-und-diagnosen_ddm_2000x1500.jpg

DDM (數位診斷監控)

  • 自動檢測連接的 SFP 模組

  • 詳細的模組資訊

  • 實時監控
    - 溫度
    - 電源供應
    - 傳輸功率
    - 接收功率

industrial-switches_grafik_port-mirroring_2000x1500.jpg

監控和診斷

簡化維護:

  • 連接埠鏡像:鏡像網路流量

  • LLDP:自動檢測相鄰設備

  • 電子郵件通知

可用性

透過通訊備援

industrial-switches_grafik_verfuegbarkeit_jet-ring_2000x1500.jpg

Jet Ring

  • 典型切換時間 < 300 ms(取決於應用)

  • 極為簡單的配置

  • 一個 Jet Ring 最多可連接 20 台設備(fast aging)

industrial-switches_grafik_verfuegbarkeit_xpress-ring_dual-ring_2000x1500.jpg

Xpress Ring 和 Dual Ring

Xpress Ring:

  • 切換時間 < 20 ms

  • 易於配置

  • 一個 Xpress Ring 最多可連接 200 台交換器

  • 每台交換器兩個 Xpress Ring

Dual Ring:

  • 兩種備援類型的組合

  • 每台交換器 1 個 Jet Ring 和 1 個 Xpress Ring,或每台交換器 2 個 Xpress Ring

industrial-switches_grafik_verfuegbarkeit_erps_v2_2000x1500.jpg

ERPS (ETHERNET Ring Protection Switching)

快速開放的解決方案:

  • 標準化和開放技術

  • 切換時間 < 50 ms

  • 嵌套拓樸,每台交換器最多 6 個 Ring

  • 實現單一容錯 (SPOF – 單點故障)

ERPS - 增強模式:

  • WAGO 整合交換器和 fast aging 配置的設備

  • 典型切換時間 < 300 ms(取決於應用)

安全

絕對安全的工業網路

industrial-switches_grafik_sicherheit_iee-802-1x_2000x1500.jpg

IEEE 802.1X 身分驗證

IT 網路的安全標準:ETHERNET 網路中的安全認證和授權(在交換器本地或透過 RADIUS 伺服器)。

過程:

  • 訂閱者的身分驗證由身分驗證器執行。

  • 身分驗證器透過驗證伺服器檢查訂閱者(請求者)的認證資訊。

industrial-switches_grafik_sicherheit_firewall_2000x1500.jpg

防火牆 - 存取控制清單

僅授權所需的服務

根據以下內容過濾封包:

  • MAC 來源 (Source MAC)或 IP 位址來源 (source IP address)

  • MAC 目的 (Destination MAC) 或 IP 目的位址 (destination IP address)

  • MAC 或 IP 位址範圍

  • UDP/TCP 來源或目的連接埠

industrial-switches_grafik_sicherheit_port-security_2000x1500.jpg

連接埠安全

  • 動態學習每個連接埠的 MAC 位址

  • 每個連接埠的 MAC 位址限制

  • 每個連接埠架構於 MAC 的白名單/黑名單

資料傳輸

優化的 ETHERNET 網路

industrial-switches_grafik_optimierte-ethernet-netzwerke_logische-trennung-des-netzwerkes_2000x1500.jpg

邏輯網路防護

VLAN(例如,根據 IEEE 802.1Q)

邏輯虛擬網路中的區隔:

  • 廣播流量限制

  • 改善安全

  • 資料流優先順序

  • 例如,機器和辦公網路的細分

industrial-switches_grafik_optimierte-ethernet-netzwerke_ip-basiertes-vlan_2000x1500.jpg

IP-Based VLAN

  • 透過 IP 位址在 VLAN 之間路由數據封包

  • 從一個設備到兩個或多個 VLAN 的通訊

  • 網路到更高級別路由器的經濟連接

  • 透過 IP 位址對數據封包進行優先排序

industrial-switches_grafik_optimierte_ethernet-netzwerke_mac-basiertes-vlan_2000x1500.jpg

MAC-Based VLAN

  • 透過 MAC 位址將數據封包分配給 VLAN

  • 透過 MAC 位址對數據封包進行優先排序

效能

優化的 ETHERNET 網路

industrial-switches_grafik_performance_linkaggregation_2000x1500.jpg

網路優化

LACP 鏈路聚合

將多個數據連接合併為一個邏輯連結:

  • 提高傳輸率

  • Link 連結備援

industrial-switches_grafik_performance_qos_2000x1500.jpg

流量優先順序和限制

  • 透過交換器更快地傳輸重要數據封包

  • 根據 IEEE 802.1 Q 的數據封包優先順序

  • 限制每個連接埠每單位時間的頻寬或數據封包數量

  • 提高資料傳輸品質

industrial-switches_grafik_performance_storm-control_2000x1500.jpg

掌握資料流量

  • 停止廣播風暴

  • 確保網路可用性

  • 限制廣播和多播資料流(數據封包/時間)

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務