industrial-switches_852-1605_852-0603_0602_2000x2000.jpg

用於工業自動化的 PROFINET 管理型網路交換器

管理和診斷、可用性、安全性、資料傳輸和性能:PROFINET 管理型網路交換器功能概述

管理和診斷

簡化偵錯和維護

配置和診斷

多種選擇:

  • 透過架構於 Web 管理的配置

  • 透過命令行(SSH,Telnet,RS-232)進行配置

  • 透過 SNMP v1,v2c,v3 進行網路管理

  • 支援 MIB 標準(Management Information Base)

  • 透過設備描述文件配置

DDM (數位診斷監控)

  • 自動檢測連接的 SFP 模組

  • 詳細的模組資訊

  • 實時監控 溫度電源電壓發射功率接收功率

監控和診斷

簡化維護:

  • 連接埠鏡像:鏡像網路流量

  • LLDP: 自動檢測相鄰設備

可用性

透過通訊備援

備援環網管理者

  • 備援環網管理者 (MRM)

  • 備援環網用戶端 (MRC)

  • 切換時間 < 300 ms

  • 透過 GSD 文件或架構於 Web 的管理輕鬆配置 MRC/MRM

  • 發生故障時的非循環 PN 診斷

  • 發生故障時的周期性 PN 診斷

備援環網用戶端

  • 備援環網用戶端 (MRC)

  • 切換時間 < 300 ms

  • 透過 GSD 文件或架構於 Web 的管理輕鬆配置 MRC

  • 發生故障時的非循環 PN 診斷

  • 發生故障時的周期性 PN 診斷

安全

絕對安全的工業網路

防火牆 - 存取控制清單

僅授權所需的服務

根據以下內容過濾封包:

  • MAC 來源 (Source MAC)或 IP 位址來源 (source IP address)

  • MAC 目的 (Destination MAC) 或 IP 目的位址 (destination IP address)

  • MAC 或 IP 位址範圍

  • UDP/TCP 來源或目的連接埠

資料傳輸

優化的 PROFINET 網路

邏輯網路防護

VLAN(例如,根據 IEEE 802.1Q)

邏輯虛擬網路中的區隔:

  • 廣播流量限制

  • 改善安全

  • 資料流優先順序

  • 例如,機器和辦公網路的細分

效能

優化的 ETHERNET 網路

流量優先順序和限制

  • 透過交換器更快地傳輸重要數據封包

  • 根據 IEEE 802.1 Q 的數據封包優先順序

  • 限制每個連接埠每單位時間的頻寬或數據封包數量

  • 提高資料傳輸品質

掌握資料流量

  • 停止廣播風暴

  • 確保網路可用性

  • 限制廣播和多播資料流(數據封包/時間)

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務