IoT Box _v2 (2000 x 1125)

WAGO IoT Box:開箱即用的數位化解決方案

想要面向未來的企業,最需要的是數位連結與全面的網路互聯。透過利用現代感測器和通訊技術對現有機器及系統進行改造升級,即可實現這一目標。 WAGO IoT Box 正是理想的解決方案,能協助您快速讓現有設備具備面向未來的能力。

既有設備改造?究竟是什麼意思?

利用 WAGO IoT Box 實現高效的系統現代化

改造是指利用新技術對現有機器和系統進行現代化升級,進而在不更換整個基礎設施的情況下提高性能與效率。

WAGO IoT Box 是理想的解決方案:它能快速整合到控制櫃中,並與幾乎所有系統相容。

精確的數據採集可協助您優化流程、事先規劃維護工作並實現能源消耗的透明化管理。

其他應用讓您能夠透過中心點控制設備或執行安全措施 — 並採用靈活、可擴充且可自訂的方式。

WAGO IoT Box 概覽

IoT 串接解決方案

WAGO IoT Box 是一款完全預先安裝的解決方案,可在不中斷生產的情況下加裝到現有裝置上。其主要優勢之一在於無需整合到現有的控制櫃中:它是一個獨立單元,支援靈活安裝,既可以直接安裝在機器上,也可以安裝在其他位置。由於其開放式自動化技術,WAGO IoT Box 成為了一款多功能解決方案,可用於監控電流、電壓、生產週期及系統狀態資訊等參數。該設備提供多種連接方式,以便與貴公司的 IT 基礎設施整合:包括乙太網路(ETHERNET)、無線區域網路(WLAN)或透過行動網路實現完全不受地理位置限制的存取。除了將 IT 和 OT 網路分離之外,也透過 TLS 加密和 VPN 通道等額外措施提供必要的安全防護,且這些功能皆直接整合於 PFC 控制器中。

WAGO IoT Box 優勢

模組化

硬體和軟體皆可依客戶專案需求靈活調整,並可彈性擴充。

OT/IT 連接

作為 OT 與 IT 之間的閘道;可以透過應用程式(Docker<superscript>®</superscript> 映像檔) 輕鬆整合第三方介面與通訊協定。

靈活運用

涵蓋從概念驗證到大規模部署的各類場景 – 無論是針對現有系統的改造,或是全新的解決方案。

隨插即用連接

開箱即用,適用於全球:預先接線控制櫃解決方案,可選配預裝軟體應用。

支援網路連接的數位化

透過快速、簡易的整合方式改造現有系統,無需大幅中斷生產,即可為數位化做好準備。

精準能源管理

Energy, Flex 與 Energy MID IoT Box 可進行能源監控與資料分析,協助找出最佳化潛力,並支援工業設備與樓宇系統的預測性維護。

模組化套件:量身打造的 IoT 解決方案

MM-561875_Graphic_IoT-Box_US_2000x1500

規格

WAGO Energy IoT Box:能源測量

  • WAGO Compact Controller 100 小型控制器 ,內建 I/O

  • 快速、簡易的專案建置

  • 開箱即用(完整箱體配置,無需修改硬體)

  • 可透過 CODESYS 自由編程

  • 三相能源測量

  • 鋼製外殼

WAGO Energy Data IoT Box:能源測量與能源資料管理

  • DI/DO、AI、三相能量測量、Modbus<superscript>®</superscript>

  • 預先安裝可配置的 WAGO Energy Data 應用程式及視覺化功能

  • 塑膠外殼

WAGO Energy MID IoT Box:物聯網應用

  • 作為連接生產控制系統的閘道,可快速整合機器與系統

  • 開箱即用(預先組裝完成的箱體)

  • 參數設定簡便

  • 支援多種通訊介面與通訊協定

  • DI/DO、AI、三相能量測量

WAGO IoT Box Flex:適用於個別合作夥伴專案

  • 入門型箱體 — 可配置

  • 支援多種通訊介面與通訊協定

  • 可選配自由程式設計功能(智慧閘道)

  • Partner Box MPDV(8007-0100/1000-0503),僅接受透過電子郵件洽詢

MM-408894_Maurice Moszczynski_2000x1125.jpg

WAGO IoT Box 讓您能夠快速、輕鬆地進行能源管理,無需耗時的安裝工作,是各類升級方案的理想之選。

Maurice Moszczynski
案件經理

您可能會對此感興趣!

洽詢客製化控制櫃解決方案

控制櫃是任何解決方案的核心。透過 WAGO 客製化控制櫃解決方案的服務,我們可以針對您的特定應用需求,提供精準的客製化配置。從規劃到執行,我們為您提供完整的控制櫃解決方案。

IoT Box:為未來做好準備

將設備、機器或系統連接至網際網路;收集、分析及協調資料 — 這些 IoT Box 都能做到。如何實現?本宣傳冊將為您詳細說明。

MM-14774_new-website-page_iot-box-reference_liebherr_6_2000x1125.jpg

客戶應用:既有設備改造

探索來自客戶的各種精彩既有設備改造專案。

您的 WAGO 聯絡人

其他服務選項: