WAGO 的 ECB 精選系列新增六款新產品。我們的 4 通道和 8 通道電子斷路器很快將配備通訊介面。這些設備允許在 IO-Link、Modbus RTU 和曼徹斯特協定之間進行選擇,以進行配置、控制和監控。將它們與控制器結合,可以讀取電流值、調整跳脫臨界值、配置限制範圍內的行為、設定單獨的預警以及單獨切換和重置通道。例如,如果某個值達到預設臨界值,則電子保險絲可以向限制負載發出訊號並立即採取行動以提供電流消耗的受控減少。發生過載或短路時,受影響電路會快速可靠地中斷。因此,積極使用電子斷路器可以顯著提高系統可用性。WAGO 的 3861、3664 和 3668 系列 ECB 支援機械工程的所有領域,在製程和製造業、樓宇以及電梯和升降機。在 4 通道和 8 通道型號中,32 mm 的纖薄設計讓更換變得容易,無需額外空間,並且使用非常靈活。插拔式連接器還具有防插錯保護,並支援預先接線,進而顯著縮短安裝時間。
產品型號:
0787-3664/0000-0080 4CH IO-Link
0787-3668/0000-0080 8CH IO-Link
0787-3664/0000-0060 4CH Modbus RTU
0787-3668/0000-0060 8CH Modbus RTU
0787-3664/0000-0050 4CH Manchester
0787-3668/0000-0050 8CH Manchester
上市時間:
Q2/2024