3d_group_picture_ECB_01_01_C1_2000x1125.png

電子式斷路器 (ECBs)

ECB 是可靠保護直流電路的節省空間且精確的解決方案。得益於廣泛的認證範圍,他們可以以多種方式使用,也可以透過通訊介面進行遠端控制和監控。我們的斷路器是您供電系統的完美補充,而且免維護。

探索我們的電子式斷路器 (ECB)

單通道電子式斷路器

我們的單通道 ECB 寬度僅為 6 mm(0.23 英寸),可節省控制櫃中的大量空間,並提供出色的性價比以及快速且最重要的是安全的跳脫。數位訊號輸入可實現遠端切換和復歸,並且可單獨配置的訊號輸出允許使用 ECB 將操作狀態的各種回饋訊息傳送至控制層。此外,切換更高的容性負載並減少因突波電流過大而導致的錯誤跳脫。

優勢:

  • 24 VDC,額定電流為 0.5 至 8 A

  • 具有永久設定或可配置跳脫電流的版本

  • 超薄型 6 mm (0.23 英吋) 設計

  • 高開啟效能

  • 直接在模組上或透過數位輸入信號遠端復歸和開/關切換

  • 觸發信號輸出 – 也可作為組信號跨接,最多可用於 30 個設備

2、4 和 8 通道電子式斷路器 (ECB)

WAGO 的節省空間多通道 ECB 提供可靠的保護,具有非常好的性價比。ECB 用途廣泛,並能可靠地防止過載和短路。纖薄設計 – 四或八通道寬度僅 32 mm – 確保了高通道密度,並節省了控制櫃的空間。數位輸入和輸出允許進行群組狀態查詢,以及遠端同時切換和重設所有通道。

優勢:

  • 2 通道、4 通道或 8 通道斷路器,每個通道的跳脫電流可選,範圍從 0.5 到16 A

  • 即使電纜截面積較小,也能確保可靠的跳脫特性

  • 具有主動限流功能和 NEC Class 2 認證的版本

  • 緊湊型:寬度僅 32 mm,可選四通道或八通道

  • 群組訊息和通道遠端控制功能

  • 眾多認證 (CE、UKCA、UL 60950、UL 2367、DNV) 允許廣泛的應用

新一代智慧 ECB

實現全面控制和緊湊型保護的通訊

ECB 產品組合的最新延伸包括包括最先進的通訊介面,可透過 IO-Link、Modbus RTU 和曼徹斯特協定進行通訊。這些新介面透過連接的控制器實現對特定通道的詳細監控和控制,進而顯著延伸了斷路器的功能。這使得每個斷路器都成為智慧型設備,能夠傳輸有關每個通道電流和電壓值的準確資訊。這些數據可用於監測、故障診斷和預防性維護。當斷路器跳脫時,您可以立即遠端回應,最大限度地減少停機時間。

優勢:

  • 最狹窄空間的精確保護

  • 4 或 8 通道斷路器,每個通道具有 1 至16 A 的可選跳脫電流

  • 透過 IO-Link、Modbus RTU 或曼徹斯特協定進行雙向通訊

  • 透過完全遠端存取,對每個通道進行全面的狀態監控和操作

  • 完全可配置,甚至可遠端配置

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務