優勢
多種規格:2、4 或 8 通道斷路器;具有主動限流功能的版本(2 通道型號)
精確的過載和短路保護: 即使導線截面積較小,也能可靠地跳脫;符合 EN 60204-1 標準,可在 5 秒內可靠地斷開接地故障
節省空間設計: 緊湊型外殼:4 通道或 8 通道版本寬度僅 32 mm(1.26 inch);採用正面接線和插拔式彈簧匣連接技術,節省空間
佈線簡單:採用插拔式連接器,透過 CAGE CLAMP® 技術實現快速安全的正面佈線,並具有防錯插保護功能。
靈活配置:通道特定跳脫電流選擇:0.5 ... 10 A(並聯運轉時最高可達 16 A);模組級訊號行為配置
訊號指示:集體訊號輸出(例如,指示是否有通道因過電流而跳脫);透過內建的多色 LED 顯示各個通道的狀態