具有通訊功能的多通道電子式斷路器

4 通道和 8 通道 ECB 具有整合式通訊介面,可提供完全遠端存取。這些裝置可以透過 IO-Link、Modbus RTU 或 Manchester 協定進行配置、控制和監控。連接到控制器後,它們可以提供支援監控、故障診斷和預防性維護的資料。

優勢

  • 精確防止過載、短路和接地故障:即使在導線截面積較小的情況下,也能實現可靠的跳脫性能;符合 EN 60204-1 標準,可在五秒內斷開接地故障。

  • 節省空間:用於 4 通道或 8 通道版本的緊湊型 32 mm (1.26 inch)外殼;採用插拔式彈簧匣連接技術的正面接線

  • 佈線簡單:採用插拔式連接器,透過 CAGE CLAMP® 技術實現快速安全的正面佈線,並具有防錯插保護功能。

  • 靈活設定:通道特定跳脫電流選擇範圍為 0.5 至 10 A(並聯運轉時最高可達 16 A);模組級訊號行為配置

  • 訊號指示:集體訊號輸出(例如,指示是否有通道因過電流而跳脫);透過內建的多色 LED 顯示各個通道的狀態

  • 通道特定監控和完全遠端存取: 透過 IO-Link、Modbus RTU 或 Manchester 協定進行雙向通訊,可實現對每個通道的完整狀態監控和遠端重新啟動。

  • 直覺的軟體保護配置:介面配置軟體可實現設定管理與韌體更新。裝置配置可以被讀取、儲存、部署到多個單元,並根據需要進行復原。

通訊選項

Manchester 協定

  • 數位輸入(DI)作為遠端輸入,可透過脈衝序列開啟和關閉特定通道。

  • 數位輸出(DO)傳輸狀態、目前負載和選擇開關位置。

  • 數位輸出(DO)也提供集合訊號。

  • (可選)可以傳輸每個通道的輸入電壓和輸出或額定電流。

IO-Link

  • IO-Link 介面

  • 讀取每個通道的狀態、配置額定電流和實際電壓/電流值

  • 配置額定電流、開關通道以及重置各通道

Modbus RTU

  • Modbus RTU 介面

  • 易於整合到現有系統中,並可實現可靠的循環資料傳輸。

  • 讀取每個通道的狀態、配置額定電流和實際電壓/電流值

  • 配置額定電流、開關通道以及重置各通道

諮詢與服務