精確防止過載、短路和接地故障:即使在導線截面積較小的情況下,也能實現可靠的跳脫性能;符合 EN 60204-1 標準,可在五秒內斷開接地故障。
節省空間:極窄的 6 mm 外殼
易於接線:Push-in CAGE CLAMP®可實現快速簡單的安裝 — 穩定且免維護
各種額定電流:適用於 24VDC,額定電流範圍從 0.5A 到 8A;提供固定跳脫電流或可配置跳脫電流版本
訊號:DO 訊號輸出-可橋接為最多 30 個裝置的群組訊號;狀態指示透過整合的多色 LED 實現
遠端控制:可直接在設備上重置、開/關機操作,也可透過 DI 數位輸入訊號進行遠端控制
可橋接:最多可同時橋接 10 個模組