主題

照明管理

WAGO 照明管理是生產設施和倉庫等大型場所照明控制的完善解決方案。WAGO 照明管理系統結合了預定義的硬體和使用者友好的軟體,可促進新照明系統的設計和偵錯,並為他們的操作提供許多附加優勢。

WAGO 的照明管理

照明控制器的智慧解決方案

MM-15889_Applikationscontroller_Lichtamanagement_2000x1125.jpg

功能概述

WAGO 照明管理提供以下功能:

  • 透過智慧調控實現最佳照明控制,基於如開關,調光等功能

  • 恆光控制、日光控制、人本照明 (HCL)、定時器功能等

  • 預定義硬體,包括用於 DALI, EnOcean®, KNX 和預定義軟體的介面

  • 能源消耗數據的採集;全面的診斷和維護選項

  • 色溫控制 (HCL),具有用於調光值和設定點 (lux) 的附加曲線

  • 每個時間表項目帶有房間功能選擇選項的時間切換程式

New in V2.1

  • 透過雲端連接全球存取系統數據

  • OPC UA 讓您可以向更高級別的系統提供數據

掌控您的系統

現代照明管理提供的不僅僅是節省能源和金錢的機會 – 它將成本效益和資源保護與使用者舒適度和靈活性相結合。WAGO 照明管理是基於預定義硬體和預配置軟體的可靠解決方案,可大大簡化規畫,偵錯和操作。

基本理念:WAGO 照明管理以倉儲和生產設施的不同照明需求為目標。例如,可以將生產設施劃分為允許靈活調整光線的虛擬房間。每個虛擬房間都接收來自感測器和驅動器的信號,以自動設置適當的光強度。虛擬房間允許快速、輕鬆地實現轉換和房間更改,以及透過 Web 配置輕鬆操作。

building_licht_p_ur_0750_8212_000_2000x1125.jpg

The Best Hardware for Your Lighting Management System

高品質硬體

硬體方面架構於 WAGO 新型 PFC200 控制器和 WAGO I/O System 750的 DALI-2 模組。每個模組可整合多達 64 個 DALI 燈、16 個 DALI 感測器和 16 個 DALI 發送器至系統中。由於 I/O 模組的數量可能會有所不同,WAGO 照明管理可用於小型生產設施或大型物流中心。其他 I/O 模組也可以連接到控制器,例如用於耗能量測的三相功率量測模組、GPS 架構的時間同步的模組或用於 EnOcean® 無線電開關的無線電接收器模組。

最先進的軟體

然而,預編程的應用程式和透過架構於 Web 的介面輕鬆配置才是真正使 照明管理成為功能強大、使用者友好的解決方案的原因。在調試和操作過程中,所有設定都可以透過點擊滑鼠來完成 – 無需編程。可以透過HTTPS和標準瀏覽器瀏覽圖形使用者界面,因此無需安裝本地軟體。架構於 HTML 5 的 Web 視覺化使其工作特別方便。所有配置設定和參數都可以保存和恢復。這些數據可以透過 Modbus TCP/IP 轉發到更高階的樓宇控制系統或生產控制中心。在輸入螢幕上,對話方塊預先輸入了基本參數的預設設定,並顯示操作狀態。用於操作和監控的可選使用者介面允許透過智慧型手機和平板電腦等行動裝置對整個照明系統進行最先進的視覺化和操作。

WAGO 照明管理應用參考

第 1 部分 – 簡介

在此影片中,我們會說明 WAGO 照明管理的配置介面以及其基本功能。

  1. 00:03

    第 1 部分 – 簡介

  2. 00:01

    第 2 部分 – 資料選項

  3. 00:04

    第 3 部分 – KNX 觸控感測器的連接

  4. 00:03

    第 4 部分 – 人本照明 (HCL)

照明管理執行

MM-31714  website update Integration luminatis reference_2000x1125.jpg

WAGO 和 luminatis 聯手實現可持續能源效率

輕鬆、快速和可持續地實現節能照明案件。這就是 luminatis 作為新的 WAGO 系統合作夥伴所能夠實現的。透過這種合作,客戶可以直接指定照明,然後安裝準備操作,並透過 WAGO 照明管理簡單、公開地實現自動化。因此,LED 照明案件是獨立於製造商實現的 - 並且可以選擇簽約 - 無需投入任何資金。

資料下載

您可以在 此處 找到下列資訊和照明管理產品概覽。根據要求,我們還可以為您提供 WAGO 照明管理 EPLAN 資料。

  • 發佈說明

  • 手冊

  • 投標文字

  • 電路圖

  • KNX 介面

  • 應用軟體

操作

MM-14418_Lichtmanagement_ graphic LIM WebVisu_2000x1125_.jpg

方便、透明的照明控制

WAGO 照明管理的直覺式使用者介面

WAGO 照明管理在安裝和偵錯後,焦點將轉移到系統運行時的操作和監控上。視覺化為此階段提供了簡化的使用者介面。無論是在桌上型電腦、人機介面、平板電腦還是智慧型手機上,HTML5 Web 使用者介面都可清晰和方便地操作整個照明系統。可以使用標準 Web 瀏覽器存取該介面。響應式設計確保在所有終端設備上完美顯示。照明系統運行數據的視覺化讓使用者隨時了解整個照明系統的當前狀態。還可以透過新的視覺化介面同時存取多個照明管理控件。除了語言和顏色設定之外,還可以輕鬆創建和管理 HMI 人機介面、使用者、房間和客製配置文件。最新版本提供了額外的功能,例如在視覺化介面中將背景圖像或平面圖與可自由放置的小部件整合在一起。這使您可以根據您的特定需求微調照明。

優勢:

  • 直覺式操作

  • 自訂使用者介面

  • 透過照明管理軟體進行跨控制器存取

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務