WAGO 221 系列導線連接器
2023年2月7日設備製造商的電氣連接技術
現在,WAGO 221 系列導線連接器也獲得了設備製造商的好評。這同樣適用於內部佈線和設備連接。他們承諾提高電氣設備製造商的使用者產品接受度 – 並在全球範圍內這樣做。
優勢概覽:
- 易於使用:向上拉起壓桿,插入導線,然後將壓桿壓下 - 即完成連接。
- 提供 2 線式、3 線式和 5 線式連接器
- 通用靈活的彈簧匣連接技術
- 國家、船舶和 UL 認證
WAGO 221 系列導線連接器
2023年2月7日現在,WAGO 221 系列導線連接器也獲得了設備製造商的好評。這同樣適用於內部佈線和設備連接。他們承諾提高電氣設備製造商的使用者產品接受度 – 並在全球範圍內這樣做。
設計優勢
在典型的樓宇電氣安裝中,WAGO 221 系列導線連接器是快速、簡單和可靠佈線的典範。就像向上拉起壓桿、插入導線、壓回壓桿一樣簡單 這種連接器眾所周知,因為它在電氣安裝人員中很受歡迎。現在越來越多的產品經理、設計師和開發人員也發現了這種帶壓桿連接器的優勢 – 從組件製造,到設備生產和設備連接,一直到成品。
借助 WAGO 221,電氣設備製造商(OEM)可以依靠通用的多功能彈簧匣連接技術,因為這些導線連接器可以簡單、快速、可靠地連接 0.14 至 6 mm2 (28-10 AWG) 的所有類型導線,也不需要事先處理導線。與鎖螺絲技術或焊接相比,這帶來了時間和成本優勢:只需拉起壓桿、插入導線、壓回壓桿。無需工具的導線連接的便利性讓安裝人員可以輕鬆進行現場佈線和設備連接。這讓使用者友好性對整個產品的銷售具有決定性意義。
國際認證在全球範圍內開啟了廣泛的應用
221 系列獲得了國家/地區特定認證(例如 UL 認證等)、船舶認證和許多其他認證,以開啟多方面的應用領域。整合 221 系列的組件和設備也可以在全球範圍內使用。WAGO 始終樂於為製造商提供針對相應應用的執行和可行性分析方面的建議。
連接柱燈 – 快速,簡單,輕鬆!
照明製造商 BEGA 與互連專家 WAGO 緊密合作,開發了一種新的接線盒,使連接照明燈具更快、更輕鬆、更安全。