MM-40299  website update  GWA Leuchtentechnikseite_gruppe_2000x2000.jpg

我們適合您照明應用的產品

適用於所有情況的完美連接

插拔式連接、壓桿連接或按鍵連接:憑藉著靈活的模組化連接技術,WAGO 提供多種插拔式連接器、PCB 接線端子台和 SMD PCB 接線端子台以及端子排。在這裡,您可以找到 WAGO 照明技術組合中的所有產品。現在來看看吧!我們為您提供照明連接!

優勢:

  • 全面的產品範圍

  • 緊湊型解決方案可最大限度地減少板面陰影

  • 靈活的模組化連接技術

  • 簡單、高效的 WINSTA® 模組化配電系統

LED 模組解決方案

lighting_led_leuchtentechnik_anschlusstechnik-auf-platine_2000x2000.jpg

LED 模組連接技術

為什麼使用 WAGO?

  • 靈活的模組化組件

  • 薄型設計和白色外殼,可最大限度減少板面陰影

  • 高組件品質和耐用性

我們節省空間的模組化連接系統可以很容易地在現有裝置中施作。無論是圓形、線性模組還是軟燈條,WAGO 的連接解決方案都易於使用,同時提供您可以信賴的品質。

LED 驅動器解決方案

Treiber.jpg

LED 驅動器連接技術

為什麼使用 WAGO?

  • 適用於多種應用的廣泛產品範圍

  • 自動化佈線解決方案

  • 具有自定義顏色編碼選項的緊湊型解決方案

完美的連接技術:用於 LED 驅動器的大量 PCB 接線端子台為您提供各種應用的最佳解決方案。無論是戶外驅動器、緊湊型驅動器還是線性驅動器 - 在此處為您的應用找到理想的解決方案。

照明連接解決方案

Leuchtenanschluss.jpg

照明連接

為什麼使用 WAGO?

  • 用於燈具和照明器具的簡單、安全、符合標準的連接技術

  • 用於 LED 燈的緊湊型接線端子台和插拔式連接器

  • 使用 WINSTA® 模組化配電系統進行簡單、安全、無錯誤的插入式照明連接

  • 使用壓桿或按鍵的直覺式操作,可輕鬆在世界各處進行照明連接

無論是用於燈具內部還是外部的電源連接 – 無論是街道照明還是技術性室內照明 – 都依賴於 WAGO 的品質來滿足各種應用。

MM-178811 website update 221 family_2000x2000.jpg

WAGO 221 系列 – 靈活、快速、安全

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

WINSTA® - 完美模組化電氣安裝

MM-445327_3d_group_picture_ IC_Netzanschlussklemmen_C6_2000x2000.jpg

供全球使用:接線端子台

有關照明技術的更多資訊

照明技術應用

MM-40299  website update  GWA Leuchtentechnikseite_2000x2000.jpg

適合您應用的正確連接技術

無論是用於室內或室外照明、緊湊型或線性驅動器、工業還是零售業 – WAGO 總能為您的應用提供合適的解決方案!

來自照明技術的客戶應用

探索精彩案件,了解我們的客戶如何使用 WAGO 讓燈具連接變得簡單且有效率。獲取靈感!

諮詢與服務