MM-40299 website update GWA Leuchtentechnikseite_1152223968_2000x1125.jpg

照明技術

我們連接您的照明 – 們擁有豐富的經驗和解決方案來幫助您高效地實踐照明。

WAGO 照明技術

適合於您任務的解決方案

我們的連接技術讓燈光成為眾人矚目的焦點:例如用於技術燈具的安裝、LED 模組或特定解決方案(例如線槽系統)。

適用於 LED 連接的多樣化產品系列

適用於所有 LED 連接的合適產品:體驗 WAGO 的照明連接產品。無論是 LED 模組的接線端子台、驅動器還是電源連接 - 有了 WAGO,您就有合適的合作夥伴!

MM-40299  website update  GWA Leuchtentechnikseite_gruppe_2000x2000.jpg

我們適合您照明應用的產品

WAGO 憑藉其靈活的模組化連接技術,提供多種插拔式連接器、PCB 接線端子台和 SMD PCB 接線端子台以及端子排。在這裡,您可以找到 WAGO 照明技術組合中的所有產品。

MM-40299  website update  GWA Leuchtentechnikseite_2000x2000.jpg

適合您應用的正確連接技術

無論是用於室內或室外照明、緊湊型或線性驅動器、工業還是零售業 – WAGO 總能為您的應用提供合適的解決方案!

探索激動人心的案件,了解我們的客戶如何使用 WAGO 讓照明連接變得簡單高效。來發現靈感!

適合您照明應用的產品

立即了解我們的照明連接產品。我們的照明連接技術示例顯示在嵌入式天花板燈具和桿頂燈具上。只需點擊即可了解更多資訊:無論是連接器、驅動器的 PCB 接線端子台、LED 模組的 SMD PCB 接線端子台、緊湊型導線連接器(221 系列)還是組合式導線連接器 – 使用 WAGO,您總能找到適合您燈具的配件。

嵌入式天花板燈具應用

走進 WAGO 照明連接技術的世界!在此影片中,我們以嵌入式天花板燈具為例,向您展示了我們照明產品組合的多樣性。了解有關使用我們的插拔式連接器、組合式導線連接器(221 系列)、用於驅動器的 PCB 接線端子台、SMD PCB 接線端子台等的所有詳細資訊。

桿頂燈具應用

在此影片中,我們分享了我們的照明連接技術在戶外桿頂燈具中的應用示例。探索我們連接技術的多樣性並學習如何使用它 – 從燈桿底部到燈具本身。這包括我們的帶壓桿的緊湊型導線連接器(221 系列),以及我們的 PCB 和 SMD PCB 接線端子台。

MM-180650 landingpage Applikationstrailer Deckeneinbauleuchte_2000x1125_.jpg

與 WAGO 合作基於信任、品質、可靠性和創新。



Anna Maria Haas
Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH 開發工程師
lighting_bueroflaeche_gewerbeflaeche_halle_fotolia_100331454_2000x2000.jpg

照明管理

為什麼使用 WAGO?

  • 最大化每個節省潛力!借助適當的照明管理,降低照明能耗高達 70%。

  • 應用:辦公樓、生產設施、物流中心

  • 通過 PFC200 控制器和 DALI 合約實現快速照明

  • 通過標準 Web 瀏覽器輕鬆配置和偵錯

  • 易於操作和控制

您的 WAGO 聯絡人

Additional service offerings: