MM-400936_new-website-page_open_for-seamless-connections_2000x2000

WAGO 的開放式自動化

適用於所有應用場景的最大靈活性

無論是能源和樓宇技術、機械工程或製程工業,自動化如今已成為幾乎所有經濟領域不可或缺的一部分。由於我們基於獨立於製造商的軟硬體標準的自動化平台,用戶可以充分利用數位化帶來的機遇,並協助企業面向未來發展。

我們的系統擁有超過 500 個模組和介面的強大基礎,為現有應用和新應用提供了廣泛的選擇 — 從簡單的數位和類比訊號處理到行業特定的通訊。

SPE 作為一項關鍵技術

雙核心架構,無限可能:單對乙太網路 (SPE) 簡化了工業 4.0,並實現了從現場到雲端的端到端一致通訊。 WAGO 認識到 SPE 的巨大潛力,並致力於利用這項新技術來推進開放式自動化。

與 OPC UA 的開放式通訊

用於安全,可靠,獨立於製造商的數據交換新技術正在工業網路中迅速普及。WAGO 也相信這一開放標準的潛力,並已為 PFC 系列控制器和人機介面裝備了各種 OPC UA 架構。

Touch Panels 600 人機介面

WAOG 高性能人機介面可滿足要求嚴格的控制和視覺化任務,提高了機器和系統的可操作性,同時提供出色的設計和先進的技術。

優勢:

  • 強大的 Cortex A9 多核處理器具有高運行速度

  • 可在IEC 61131中或直接在 Linux® 開放原始碼作業系統中進行靈活編程

  • 客製化的配置介面,可直接從設備上操作

  • 節省時間的獨特安裝理念

  • 透過人機介面與WAGO的雲端解決方案建立標準連接

controller_gemischt_2000x1125px.jpg

控制器

最佳性能和可用性:憑藉頂級性能、低功耗、眾多介面、緊湊設計和高度安全性,我們的使用者友好控制器 (PLC) 提供經濟高效的自動化解決方案。

優勢:

  • 可透過 CODESYS (CODESYS V3 和 CODESYS V2) 進行編程

  • 支援最多通訊總線 – 支援所有標準通訊總線協定和 ETHERNET 標準 ( PROFIBUS®, Modbus®, PROFINET®, ... )

  • 可計量的計算能力,從通訊模組到 PFC100 和 PFC200 控制器

  • 非常適合與 WAGO I/O System 750 結合使用:500 多個模組,可實現最大的靈活性和功能多樣性

  • 也適用於極端環境

用於控制櫃應用 – WAGO I/O SYSTEM 750/753

WAGO I/O System 750/753 以其通用性和廣泛的產品組合而著稱。具有 500 多個不同的模組,功能多樣且靈活,足以滿足各種行業的幾乎任何要求。

優勢:

  • 支援最多通訊總線

  • 使用靈活

  • 全球測試和認證

  • 提供超過 500 個模組,包括功能安全型和 Ex i 防爆型

  • 753 系列用選配插拔式連接

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1125px.jpg

用於極端環境應用 – WAGO-I/O System 750 XTR

WAGO I/O System 750 XTR 極其堅固的設計具有明顯的優勢:無需額外的空調,可最大限度地延長系統正常運行時間、佔用更少的空間並降低能源和維護成本。該系統適用於要求較高的應用,特別涉及以下方面:

優勢:

  • 極端環境溫度

  • 抗電磁干擾和脈衝電壓

  • 耐震、耐衝擊

  • 防爆

MM-16046  3D product pictures  IO system Field EthernetIP and EtherCAT variants_2000x2000 (2).jpg

與 WAGO I/O System Field 的延伸連接

優勢:

  • 面向未來的開放式自動化解決方案支援最新的通訊技術

  • 不同的外殼規格可以完美地適應每種應用和機器。

  • IO-Link 為快速、靈活、高效的生產鋪路

  • 透過創新的負載管理提高透明度

您的 WAGO 聯絡人

Additional service offerings: