ArticleTopic

使用雲端連接的安全網路

一切都與數據有關:過去,來自現場的技術數據最多只能到達控制級別,但情況已經改變了。由於採用現代資訊技術,生產中最重要的資訊不再侷限於經典的自動化金字塔,而是可以隨時隨地獲取。然而,要使其發揮作用,技術條件必須合適。WAGO PFC 控制器和人機介面配備了雲端連接並將數據傳輸到 WAGO Cloud 或任何其他 MQTT 代理。

雲端連接

無論您將 WAGO 控制器用作邊緣設備並預處理數據(即邊緣運算),還是控制器直接發送數據,WAGO 控制器都能滿足您的需求。雲端連線可讓您將「工業物聯網」(IIoT) 專案變為現實。使用帶有發布者/訂閱者 (Pub/Sub) 的 MQTT 進行控制器之間的本地數據交換以及控制器與 SCADA 系統、各種雲端提供商、WAGO 雲端或 IoT 解決方案之間的連接 – 無論是在雲端中還是“本地”(本地託管)。WAGO 控制器擁有豐富多樣的介面,透過將 WAGO 控制器用作 IoT 閘道器,甚至可以輕鬆將其他製造商的設備連接到雲端。

並行使用兩個雲端系統

CH-1453153_MM-33043_Illustration_Multi_Cloud_Connectivity_2000x1125

多雲端連接

多雲端連接可讓您在最合適的雲端應用程式中執行不同的任務。例如,您可以設定備援系統:如果 Broker 1 不可用,資料會自動傳送到 Broker 2,或同時傳送到兩者。

您還可以拆分資料:將關鍵資料傳送到本機 MQTT 伺服器,將不太重要的資料傳送到雲端。配置透過裝置的 Web 管理介面 (WBM) 進行,而程式設計則照常在 CODESYS 中進行。



將現有系統連接到 WAGO Cloud

Learn how to connect a PFC200 Controller simultaneously to the WAGO Cloud and the Cumulocity IoT platform using Multi-Cloud Connectivity.

  1. 00:27

    將現有系統連接到 WAGO Cloud

  2. 00:12

    多雲端連接介紹

  3. 00:16

    教程:雲端連接

  4. 00:02

    多雲端連接

為您的公司增加價值

以有利的方式記錄、數位化和連接數據 – 這些是 工業 4.0 的核心理念。作為自動化和訊息技術之間的介面,雲端連接可以應對這一挑戰。安裝在 PFC 控制器和人機介面上,機器數據可以透過 MQTT 傳輸到幾乎任何雲端,例如 Microsoft Azure、Amazon Web Services、BM Cloud, SAP Cloud 以及最後但並非最不重要的 WAGO Cloud. 在雲端中,訊息可以被彙總並用於分析。這種能力為您的公司創造了真正的附加價值 – 無論是提高內部生產效率, 執行 能源管理 還是開發額外的終端客戶服務。

全面控制

雲端連接資料配置透過 WAGO 控制器的架構於 Web 的管理進行客製化。此外,透過 CODESYS 的相應 IEC 資料庫,您可以確定哪些訊息應該傳輸到雲端,哪些訊息應該在控制器上本地處理。這使您可以始終保持對數據的完全控制。控制器訊息,例如執行/停止、連接狀態和設備訊息,也可以傳輸到具有雲端連接的雲解決方案或透過 MQTT 代理分發。自韌體版本 11 以來,雲端連接一直是 PFC 控制器的標準功能; 自版本 V1.4 起,所需的函式庫已包含在 CODESYS 中。對於韌體版本 V12 及更高的版本, WAGO 人機介面 Touch Panels 600 提供連接;從 V1.5 版本開始, CODESYS 已包含所需的函式庫。

客戶應用

MM-14777_Referenz_Linde_Anlage_2000x1125

通往雲端的安全路徑

Linde 公司開發了一種空氣分離系統,可根據電力市場情況靈活運作。為了防止這種創新運作方式導致系統負載增加或效率損失,Linde 公司建立了一套先進的雲端監控系統。 WAGO 借助雲端連接解決方案,確保測量資料可靠地傳輸到雲端。

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務