WAGO 的創立

1970-1979

彈簧匣連接技術征服市場

十年創新:WAGO 的發展改變了 1970 年代的市場。1974 年,新型接線盒連接器透過用於單芯導線的 PUSH WIRE® 連接技術徹底改變了電線。三年後的 1977 年,CAGE CLAMP® 徹底改變了所有類型導線的連接技術。WAGO 展示了第一個採用 CAGE CLAMP® 連接技術的軌道式接線端子台產品系列,並在實際產品發布前售出了首批 30,000 個接線端子台。不久之後,CAGE CLAMP®進行了進一步優化,在最狹窄的空間內增加了正面接線,以實現多功能性。

MM-17597_decade_collages_1970.jpg

1970 年代的產品開發和事件

  • 1971 年:WAGO 法國成立

  • 1972 年:WAGO 的第一個現場接線端子台

  • 1974 年:WAGO PUSH WIRE® 用於接線盒的連接器

  • 1977 年: WAGO 軌道式接線端子台採用 CAGE CLAMP® 彈簧壓力連接技術

  • 1977 年:WAGO 瑞士成立

  • 1979 年:帶有 CAGE-CLAMP®連接的緊湊型接線端子台(cage clamp 彈簧)

  • 1979 年:WAGO 奧地利和 WAGO 美國成立

70 年代里程碑

WAGO 徹底改變了配電盒的佈線

在修訂 VDE 法規後,WAGO 於 1972 年率先獲得 VDE 標誌,其針對照明行業的插拔式接線端子台上市。現在他們也可用於電源連接 – 這是照明行業的亮點。隨後,公司開始全速開發用於接線盒防觸電接線的新型插拔式連接器。為了以具有競爭力的價格銷售這些接線端子台,WAGO 在生產和行銷上進行了大量投資。WAGO 沒有批發商或安裝人員作為客戶。解決方案是接受 Bowthorpe Holding 對 WAGO 的投資,該投資已經醖釀了一段時間。這使得新資金注入公司,使新的接線盒連接器得以在 1974 年的漢諾威工業展覽會上首次亮相。他們取得了巨大的成功 – 同年共向批發商售出 500 萬個模組。

抵擋螺絲 – 漢諾威工業展覽會上的佈線競賽

儘管擁有最先進的製造系統,但新型接線盒連接器的銷售價格必須是較便宜的螺絲型接線端子台價格的兩倍左右。然而,對使用螺絲連接和直接插入式連接模組的接線時間進行內部比較發現,使用螺絲式接線端子台的接線時間約為使用新型直接插入式連接器接線時間的兩倍。在漢諾威工業展覽會上,展會參觀者可以在競爭中親眼看到:直接插入式接線端子台可節省 50% 以上的時間。參與者的姓名和地址以及測量結果均以書面記錄。然後將節省的時間乘以簽署協議的參與者指示的工資係數。WAGO 現在可以驕傲地宣傳這一聲明:「WAGO 用於接線盒的 PUSH WIRE® 連接器物有所值。」

CAGE CLAMP® 徹底改變了連接技術

1977年,WAGO 推出了第一個採用 CAGE CLAMP® 連接技術的軌道式接線端子台系列、防觸電、插拔式跨接器、自動與 DIN 軌道接觸的接地接線端子台和全新的標記系統。WAGO 取得所有創新功能的專利。新型軌道式接線端子台的設計和使用是基於熟悉的帶螺絲連接的軌道式接線端子台:從上方直接按壓彈簧以開啟接線單元,插入導線並將其釋放 – 完成。使用螺絲起子從側面開啟 CAGE CLAMP® 彈簧的功能是新穎且獨特的。

早在產品正式推出前即獲得銷售成功

新型 CAGE-CLAMP 軌道式接線端子台的第一個系列樣品將在 1976 年秋季的銷售會議上展示給 WAGO 代表。此後不久,在 1977 年 1 月訪問迅達 (Schindler) 時,柏林代表了解到船舶海上起重機中的螺絲式接線端子台有問題。航運公司要求迅達 (Schindler) 在三月船舶抵達時解決這個問題。在這種情況下,WAGO 的代表展示了委託給他們的CAGE-CLAMP 軌道式接線端子台樣品,樣品立即給人留下了深刻的印象。迅達訂購了 30,000 個接線端子台於 2 月底交貨,WAGO 準時交貨。接線端子台安裝完畢,電梯可靠運作。這甚至是在正式推出市場之前。

正面接線的首次應用

CAGE-CLAMP 軌道式接線端子台的設計也允許側面接線;然而,接線端子台必須適當地安裝在控制櫃中。西門子也注意到了這一點。多年來,西門子一直是 WAGO 4 線式連接器的主要客戶,並於 1977 年尋求用於道路交通號誌系統的接線端子台和配電盒。借助新型 CAGE-CLAMP 軌道式接線端子台,WAGO 快速提供了帶有正面接線的緊湊型接線端子台樣品;西門子立即接受並訂購。同時,WAGO 也持續開發採用正面接線的新一代軌道式接線端子台。

從那時到現在

在這裡深入瞭解 WAGO 其他數十年的企業歷史

WAGO 故事開始

為全球市場做好準備

彈簧匣連接技術征服市場

CAGE CLAMP® 的突破

新時代的曙光

激動人心的時刻

MM-17598_Unternehmenshistorie_Dekade_Intro_Picture_2010_new.jpg

WAGO 塑造未來

推動能源轉型

諮詢與服務