start-edisplay-familie_2000x2000px.jpg

e!DISPLAY Web 型人機介面

用於 CODESYS V2 和 V3 的視覺化任務:WAGO 極具吸引力的 e!DISPLAY 7300T HMI 人機介面透過精緻設計幫助您提高機械和設備的品質。HMI 人機介面是機器或是系統的完美結合,這些人機介面的外觀以及觸感會對購買決策產生積極的影響。WAGO 提供美觀的人機介面,給人留下持久印象、並顯著提高機器或系統價值並改善其形象: e!DISPLAY 7300T Web 型人機介面提供 4.3 英寸、5.7 英寸、7.0 英寸和 10.1 英寸的顯示器尺寸。

e!DISPLAY Web 型人機介面的優勢:

  • 帶電阻式觸控面板的高效能 HMI 人機介面用於架構在 Web 的視覺化介面

  • 提供 4 種螢幕尺寸(4.3 英寸、5.7 英寸、7.0 英寸和 10.1 英寸)

  • 透過 CODESYS V2 和 CODESYS (基於 CODESYS V3)實現現代視覺化

  • 支持 HTML5 等新技術

  • 與 PFC200 和 PFC100 控制器相結合的高效能解決方案

e!DISPLAY Web 型人機介面成功之處

融合美學與高效能的 Web 型人機介面

WAGO 的 e!DISPLAY Web 型人機介面將平滑設計與一些行業最強大的軟體融為一體:借助 e!DISPLAY 可透過顯示來自 CODESYS (CODESYS V3) 和 CODESYS V2 工程軟體的高質量視覺化,塑造機器或系統的高科技形象。WAGO 控制器架構在 Web 的管理功能還可使用時尚的 Web 型人機介面進行操作。HTML5 等新技術還可透過 CODESYS 進行編程。還包括 CODESYS V2 WebVisu 的 Java 運行時間。

易於使用 - 直接在顯示器上設定亮度

e!DISPLAY HMI 人機介面具有電阻式觸控面板,側面有3 個狀態 LED,用於指示操作狀態並提供操作回饋。一個易於自訂的配置介面可用於配置和調整 WAGO 的 Web 型人機介面。透過架構在 Web 的管理快速直觀地執行重要設定,例如,連接到一個或多個 WAGO 控制器。此外,感測器可根據房間的環境照明條件自動調節 e!DISPLAY 的亮度。為快速輕鬆地自訂設定,還可透過前置按鈕手動調節顯示器亮度。

Web 型人機介面上的節能感測器可確保安全

e!DISPLAY 有一個內建的接近感測器。該感測器允許從節能待機功能和螢幕保護程式中自動重新顯示視覺化。運動感測器同時檢測環境照明水平以進行亮度控制。

透過獨特的安裝設計進行快速安裝

e!DISPLAY HMI 人機介面透過安裝夾直接鎖定在控制櫃上,以進行快速的輕鬆無工具安裝。可透過特殊的夾持元件在顯示器前方實現 IP65 防護等級。這種設計的靈活性使得顯示器具有廣泛用途,適用於各種應用。此外,VESA 托架允許安裝在控制櫃外的旋轉臂或底座上。

無縫整合到 WAGO 產品系列中

元件整合度越高,效能和可靠性就越強。WAGO 的 e!DISPLAY 透過 CODESYS 工程軟體(基於 CODESYS V3)和 CODESYS V2 提供視覺化。e!DISPLAY 由 WAGO 業界領先的 PFC200 和 PFC100 控制器(均為同一來源)提供支持、、高效能解決方案。

start-edisplay-familie_2000x1125px.jpg

所有產品

瞭解 WAGO Web 型人機介面系列。

您的WAGO 聯繫窗口.

諮詢與服務