產品
解決方案
趨勢
公司資訊
客戶服務
下載
JUMPFLEX®857 系列採用 6 mm 寬的封裝,為信號調變器樹立了新的標準:這些模組具有眾多技術亮點,並具有通用配置,允許在整個 JUMPFLEX® 系列上使用相同的靈活按入式跳線。憑藉其新型 JUMPFLEX® 信號調變器,WAGO 將繼續擴大其現有的 JUMPFLEX® 產品組合,為客戶提供單一來源的最佳解決方案。
隔離放大器; 雙極電流和電壓輸入信號; 雙極電流和電壓輸出信號; 數位輸出; 電源電壓:24 VDC; 12.5 mm 模組寬度
臨界值開關; RTD 感測器; 1 個常開接點; 數位輸出; 通過軟體配置; 電源電壓:24 VDC; 12.5 mm 模組寬度
臨界值開關; 熱電偶; 1 個常開接點; 數位輸出; 通過軟體配置; 電源電壓:24 VDC; 12.5 mm 模組寬度
電流信號轉換器; 電流輸入信號; 電流和電壓輸出信號; 數位和繼電器輸出; 通過軟體配置; 電源電壓:24 VDC; 22.5 mm 模組寬度
新型緊湊型 857 系列 JUMPFLEX® 信號轉換器易於使用,容易通過 DIP 開關或介面配置軟體進行配置。它們還具有安全的3路隔離,3 kV 測試電壓和 -40 至 + 70 ℃ 的寬泛環境溫度範圍。此外,它們可以很容易地用 WMB 和 TOPJOB®S 標記條標記,以清楚地組織和標記所有控制櫃元件。
信號分配器,857-424
由於兩個可配置的電流/電壓輸出可分離可變信號
由於可切換的閾值頻率,對干擾變數進行最優濾波
提供高度安全性
通過電源電壓共用減少接線
電壓轉換模組,857-560
檢測高達 300 VAC/DC 的直流和交流電壓
測量方法可以在有效值(RMS)或算術平均值測量之間切換
數字信號輸出(DO)對可自由配置的測量範圍限製作出反應
電源電壓與通用選項
功率信號轉換器,857-569
串聯電流和電壓測量,轉換為電源並輸出為類比量標準信號
單相效能分析
測量值處理可在真有效值或算術平均值以及有功功率、視在功率或無功功率和相位角之間切換。
數字信號輸出(DO)
迴路供電 RTD 溫度信號轉換器,857-815
記錄 Pt 感測器和不超過 4.5 千歐姆的電阻
將溫度信號轉換為類比量標準信號
通過斷線/短路感測器檢測指示故障
輸出迴路供電 - 無需額外的電源電壓
2、3 和 4 線連接技術
WAGO 的 JUMPFLEX® 信號轉換器和隔離放大器擁有可處理許多應用領域的豐富功能,並提供安全無誤的信號傳輸 - 這得益於全球應用的全面認證。
瞭解更多