MM-410144_update_website_gelbox_2000x1125.jpg

查詢、設定和管理元件

我們的多功能查找工具讓 WAGO 產品的選擇、調試和配置變得特別方便。

查詢和選擇

我們支援您為您的應用選擇合適的元件。了解哪個 WAGO 防水膠殼適合您的導線連接器,並使用 WAGO 用於WINSTA®成本效益計算器來確定哪種方式對您的案件更合理 – 傳統或插拔式安裝。

透過模組化安裝計算節省成本

  • 只需幾個步驟即可快速確定模組化安裝是否有利於您的案件。

  • 比較使用WINSTA®進行傳統安裝和插拔式安裝所節省的成本和時間。

  • 計算是基於實際的應用範例。

配置和自訂

您想快速輕鬆地配置和自訂您的應用嗎?我們的免費線上工具和軟體,例如 WAGO Smart Designer 編輯工具、WAGO 電力電錶編輯工具應用程式和 WAGO介面模組配置軟體,可以幫助您實現這一目標。

MM-401106_website-update_reorganisation-smart-designer_buehne_2000x1125.jpg

使用 WAGO Smart Designer 編輯工具免費線上配置開關箱系統

  • 取得現成編輯工具的 3D 視圖

  • CAE 工具資料介面(例如:EPLAN、WSCAD、ZUKEN E³ 或 Strieplan)

  • PDF 文件指導安裝

在WAGO Smart Designer 編輯工具中輕鬆配置 PCB 接線端子台和連接器

  • 客製化 PCB 接線端子台和連接器。

  • 預選和配置產品。

  • 新增自訂標記。

MM-428002_new-website-page_configurators_and_applicators_Thumbnail_2000x1125.jpg

使用 WAGO 電力電錶編輯工具進行直覺式配置

  • 快速輕鬆地配置電力電錶

  • 讀取、儲存和發送測量數據

  • 只需下載免費應用程式

MM-428002_Gruppenbild_automation_IF_Config_Software_de_2000x1125.jpg

WAGO 介面模組編輯工具

  • 本地或遠端配置,可單獨適應各自的應用

  • 模擬功能讓您無需連接設備即可發現 WAGO Pro 2 電源供應器的所有功能

  • 模擬 WAGO 信號轉換器和隔離放大器的輸入和輸出參數

調試和參數化

使用我們的 DALI 網路、SMI驅動器、BACnet®控制器、遠端控制技術和 I/O 系統的配置器,調試您的應用特別方便。我們的免費工具還可以輕鬆管理、控制和參數化。

MM-425378_DALI_konfigurator_2000x1125.jpg

輕鬆調試 DALI 網路

  • 使用 DALI 多主站模組(產品編號 753-647)調試 DALI 網路。

  • 配置 DALI 網路和 DALI 多主站模組(產品型號: 753-647)。

  • 免費軟體下載

MM-428002_new-website-page_configurators_and_applicators_smi_2000x1125.jpg

用於線上和離線參數化的 WAGO SMI 編輯工具

  • 更輕鬆地調試和配置 SMI 驅動器

  • WAGO SMI 主站模組的輕鬆參數化

  • 透過線上模式直接控制 SMI 驅動器

MM-425378_Konfigurator_win7_bacnet_2000x1125.jpg

方便地管理 BACnet®控制器

  • 調試和管理 BACnet®控制器和 PFC200 BACnet/IP

  • 建立和配置 BACnet®控制器

  • 在 IEC 應用和 BACnet®物件之間交換數據

MM-17130_GWA_IO-Link Konfigurator_noLogo_2000x1125.jpg

WAGO IO-Link Master 開創性通訊

  • 透過 IO-Link ,智慧設定機器和系統

  • 用於配置、參數化、操作和監控的編輯工具

  • 適用於 WAGO I/O System 750、WAGO I/O System Field 和連接的 WAGO IO-Link 設備中的 WAGO IO-Link Master

MM-425378_Fernwirk-konfigurator_2000x1125.jpg

使用 WAGO 遠端控制編輯工具管理控制器

  • 調試和配置用於遠端控制技術的 WAGO 控制器

  • 用於 WAGO I/O 系統控制器和 DNP3/IEC 60870-5-101/-104 控制系統之間通訊的編輯工具

  • 將數位和類比輸入模組以及三相功率測量模組的數據發送到控制系統

諮詢與服務