設計優勢
在典型的樓宇電氣安裝中,WAGO 221 系列導線連接器是快速、簡單和可靠佈線的典範。就像向上拉起壓桿、插入導線、壓回壓桿一樣簡單 這種連接器眾所周知,因為它在電氣安裝人員中很受歡迎。現在越來越多的產品經理、設計師和開發人員也發現了這種帶壓桿連接器的優勢 – 從組件製造,到設備生產和設備連接,一直到成品。
借助 WAGO 221,電氣設備製造商(OEM)可以依靠通用的多功能彈簧匣連接技術,因為這些導線連接器可以簡單、快速、可靠地連接 0.14 至 6 mm2 (28-10 AWG) 的所有類型導線,也不需要事先處理導線。與鎖螺絲技術或焊接相比,這帶來了時間和成本優勢:只需拉起壓桿、插入導線、壓回壓桿。無需工具的導線連接的便利性讓安裝人員可以輕鬆進行現場佈線和設備連接。這讓使用者友好性對整個產品的銷售具有決定性意義。