主題

無需編程的自動化

自動化樓宇依賴於執行一系列非常相似的任務。所有各種樓宇系統,例如照明、遮陽、暖氣、空調和通風,都需要控制和調節。WAGO 正在推出其 “樓宇控制應用” 來完成這些任務。此軟體無需任何編程即可投入使用。

樓宇自動化專注於根據房間的特定用途提供最佳的照明和氣候控制。這個目標意味著照明、空調和窗簾控制系統必須完美地協同工作。控制器根據操作員的規格和輸入執行特定操作,這些輸入可以來自開關、節能感測器、室內恆溫器或氣象站等。儘管這些過程有助於標準化,但迄今為止大多數解決方案都需要自定義編程。相比之下,WAGO 為您提供現成的應用解決方案。

樓宇用途應用解決方案

簡單、靈活的樓宇自動化

靈活地使自動化適應需求

WAGO 新型 “樓宇控制應用” 則不同:系統整合商無需編程,即可匯編所有功能,並透過配置輕鬆將其投入運行。靈活地使自動化適應特定用途也不需要自定義編程 – 只需透過現代 Web 介面進行簡單配置。偵錯後用於操作系統的介面也架構於現代 Web 視覺化。整合儀表板具有多個用於表示和操作設備的視覺化物件。系統始終透過標準的 Web 瀏覽器存取。

樓宇控制應用

WAGO 的預編程樓宇控制應用系統提供照明、窗簾控制、暖氣、空調和通風系統所需的所有功能。架構於 Web 的使用者介面為操作員提供樓宇中所有子系統的概覽,並提供各種監控功能。該系統還提供故障觸發警報。應用數據可選擇傳輸至 WAGO 雲端的樓宇操作與控制。這種組合產生了一個完整的解決方案,它也是中央監控、數據分析和分散式屬性操作的理想選擇。

  • DALI-2, KNX, EnOcean®,三相功率測量模組和 Modbus TCP 的連接

  • 用於溫度控制、陰影和照明控制的進階功能

mm-31018_key-visuals-industrie-sectors_building_2000x1125.jpg

樓宇技術

您的樓宇自動化和安裝合作夥伴

WAGO 控制器

適用於所有應用的 PLC

PFC200 控制器

借助 CODESYS (CODESYS V3) 和 Linux®,使用 PFC200 控制器簡化案件的工程設計、控制和視覺化。

您的 WAGO 聯絡人

諮詢與服務