客戶應用

蓄電池接線簡單快速 – 壓桿意味著無需工具

  • 4/29/2022
  • 可再生能源發電變得越來越重要。除了風力,太陽能是可再生能源發電的最重要選擇。為了儲存可再生的電力,需要儲能系統,例如 sonnen 的 sonnenBatterie 10。這家來自阿爾高的公司重視與其蓄電池的快速簡單連接。因此,sonnen 依賴 WAGO 的帶壓桿的 PCB 連接器。

    “透過使用 sonnenBatterie,我們的客戶可以將太陽能發電系統產生的電力儲存起來供自己使用,然後在需要時使用。透過成為自主能源生產商,他們幾乎可以獨立於傳統電力公司,”sonnen 的通訊經理 Justus Wadepohl 總結了智慧儲能系統的目標。能源管理器為 sonnenBatterie 10 提供智慧,據製造商稱,他針對能源消耗進行了優化,並使儲存行為適應天氣預報。SonnenBatterie 與任何太陽能發電系統相容:從私人住宅使用到中小型配置,再到大型農業運營。

    插拔式連接器滿足高要求

    蓄電池使用 WAGO 831 系列 MCS MAXI 6 插拔式 PCB 連接器 (MCS = 多用途連接系統)。插拔式 PCB 連接器是蓄電池 PCB 和將子電池連接到其他設備的導電體之間的重要介面。831 系列的插拔式特性有助於接線,尤其是在狹窄空間中。

    為了在 SonnenBatterie 10 中使用,WAGO 插拔式 PCB 連接器必須滿足某些要求。除了快速簡單的接線安裝外,sonnen 還重視高度的穩定性和安全的連接器底座。插拔式連接器必須能夠承受高達 60°C 的周圍空氣溫度,並在安裝過程中進行反極性連接保護。此外,Allgäu 公司認為清晰標記連接器的選項非常重要,這樣客戶現場的佈線將盡可能輕鬆且無錯誤。由於 SonnenBatterie 在全球範圍內銷售,因此 UL 和 IEC 認證也與公司高度相關。此外,插拔式連接器必須能夠長期承受蓄電池中預期的高輸出。0.2 至 10 mm² 的導線範圍和 41 A 的額定電流使這一切成為可能。

    無需工具即可現場接線

    sonnen 讚賞 831 系列中的免工具 壓桿技術。831 系列中的壓桿無需工具即可進行連接,並且通用直覺。使用插拔式 PCB 連接器,sonnenBatterie 10 的導線可以直接用手直接接線 — 快速、輕鬆、安全。這有助於電工在狹窄或難以進入的安裝空間進行佈線時的工作,因為他們可以簡單地從設備上取下插頭,連接連接器,然後將插頭重新連接到設備上。清晰的壓桿位置使電工可以立即查看接線單元是開啟還是關閉。如果槓桿關閉,則導線以安全且免維護的方式連接。由於採用 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術,單芯導線和帶有歐式端子的細多芯導線均可直接插入進行連接。831 系列中的整合防插錯保護滿足了 Sonnen 所需的反極性保護。

    One Look, One Click!

    Złącza do PCB: niewielka dźwignia, ogromna korzyść! Poznaj wszystkie zalety i możliwości zastosowań

    技術引領者

    雖然 831 系列的技術特性至關重要,但他們並不是 sonnen 的唯一重點。WAGO 在前期和後續查詢中提供的良好建議非常有用,廣泛的產品選擇是決定性的。 Sonnen 使用 WAGO 產品進行現場連接,也用於 SonnenBatterie 的內部接線。電池中安裝了許多 WAGO PCB 接線端子台:例如,picoMAX® 系列 和 2624、2626 和 2636 系列的高壓 PCB 接線端子台。“作為一家創新型公司,sonnen 的開發週期非常快。Sonnen 運營採購團隊負責人 Dominik Hippich 補充道,我們認為我們與 WAGO 合作得很好,因為該公司始終掌握最新的連接技術。

    能源轉型之路

    SonnenBatterie 10 是一個聰明的系統,它允許使用者儲存他們的太陽能發電系統產生的電力供以後自己使用。“為了能夠實現我們為每個人提供乾淨和負擔得起的能源的目標,我們將不得不踏上新的道路。這就是為什麼我們開發的儲能系統能夠做的不僅是儲存太陽能,這要歸功於創新技術。” Justus Wadepohl 總結了 SonnenBatterie 開發背後的動機。

    為什麼使用壓桿連接導線?

    免工具導線連接

    可靠的導線連接

    直覺式導線連接

    帶壓桿的 PCB 接線端子台和插拔式連接器

    立即來了解優勢和可能的應用!

    產品概覽

    MM-487845  3D Group Picture picoMAX System + eCOM (2000x2000).png

    picoMAX® – 插拔式連接系統

    picoMAX® 是具有創新設計的緊湊型插拔式連接器。

    MM-513849_3d_group_picture_PCB_with_Lever (2000x2000).png

    PCB 接線端子台和
    帶壓桿的插拔式 PCB 連接器

    帶壓桿 PCB 接線端子台和連接器需要滿足各種各樣的需求 – 包括在嚴苛條件下的堅固性以及機器、系統和設備不斷縮小的尺寸規格。

    MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

    MCS: 帶有插拔式PCB連接器的連續系統佈線

    MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) 是WAGO的多功能插拔式連接系統,可為您的接線應用提供業界領先的解決方案。

    產品應用

    與主題相關的客戶應用

    MM-209999_GWA_Reference_Finder_Utilities_GettyImages-162747580_2000x1125.jpg

    電力工程 - 客戶應用

    您是否活躍於能源產業?您是否正在尋找確保案件成功的解決方案?那麼請您閱讀此處的範例以獲取靈感 - 瞭解更多關於我們的客戶和我們支援他們案件的資訊。

    諮詢與服務