Dezentrale I/O-Systeme
Series 765  WAGO I/O System Field
  • PROFINET Feldbusmodule
  • IO-Link Class A und Class B Hubs
  • Schutzart IP67
Series 750  WAGO-I/O-SYSTEM 750
AS-Interface Slaves  WAGO-I/O-SYSTEM 751
  • Schutzart IP67/20
  • AS-Interface Spezifikation V.3.0
  • Digitale I/O Slaves
  • 4 und 8 Kanäle
  • Single und A/B Slaves
  • Galvanische Trennung der Ausgänge nach DIN VDE 0884
Serie 752  WAGO-I/O-SYSTEM 752
  • Schutzart IP20
  • PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet, CANopen
  • kompakt
  • Digitale Ein- und Ausgänge
  • steckbare Elektronik
  • WAGO Edge Controller
  • WAGO Edge Computer
Series 753  WAGO-I/O-SYSTEM 753
  • Schutzart IP20
  • Steckbare Verdrahtungsebene
  • Gleiche Funktionalität wie Serie 750
  • Modular und flexibel
  • Feldbusunabhängige E/A-Module
  • Digitale und analoge Ein- und Ausgänge, Funktions-, Technologie und Kommunikationsmodule, unterschiedliche Potentiale
Serie 755  WAGO-I/O-SYSTEM 755
  • Schutzart IP67
  • PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet
  • Digitale Ein- und Ausgänge
  • Standardisierte Anschlusstechnik
  • Sensor-, Aktor-, Feldbus- und Versorgungskabel in unterschiedlichen Ausführungen
  • Schutz der Stromversorgung gegen Verpolung
  • Überwachung der Ein- und Ausgänge auf Kurzschluss
  • Ausgangsstufen bis 2 A pro Kanal (bis 15 A pro Modul)
  • Separate Aktorversorgung (Not-Aus-Konzept)
Serie 756  WAGO-I/O-SYSTEM 756
  • Schutzart IP67
  • Kabel und Steckverbindermaterial
Serie 757  WAGO-I/O-SYSTEM 757
  • Schutzart IP67/68
  • 4-, 6-, 8- und 10-fach Sensor- / Aktor Boxen
  • M8- und M12-Ausführungen
  • 3-, 4- und 5-polige Ausführungen
  • Kabel- und M16- bzw. M23-Ausführungen
  • Status LEDs (inkl. Versorgung)
  • Vollverguss (Spiegelverguss)
  • Bedruckung (Hersteller, Pinbelegung, Farbspiel, Prinzipschaltbild, Artikelnummer etc.)
  • Beschriftungsschilder für jeden Sensor- / Aktoranschluss sowie Modulkennzeichnung
  • PUR-halogenfreie Kabel-Materialien
  • -25°C ... +80°C Temperaturbereich
  • Aneinanderrastbar
Serie 758  WAGO-I/O-SYSTEM 758
  • ETHERNET Switch
  • WAGO-I/O-IPC, Kompakt-Industrie-PC
Serie 767  WAGO-SPEEDWAY 767
  • Schutzart IP67
  • PROFIBUS, PROFINET, ETHERNET, CANopen, DeviceNet
  • Modulare Aufbautechnik
  • Synchrone hochgenaue Signalverarbeitung
  • Geringe Zykluszeiten
  • CODESYS 3.x programmierbar
  • FDT/DTM parametrierbar
  • Digitale und analoge Ein- und Ausgänge
  • Synchrone und asynchrone Diagnose
  • Erweiterter Temperaturbereich -25°C bis +60°C
Software
Serie 759  WAGO Software
  • WAGO Interface Software
  • WAGO-I/O-CHECK
  • WAGO-I/O-PRO /CODESYS
  • WAGO TOPLON
  • WAGO-ETS3-Plug-In
  • WAGO-Konfiguratoren
  • WAGO-flexROOM®
  • WAGO FDT/DTM
  • WAGO TO-PASS® Konfigurationssoftware
  • e!COCKPIT
  • WAGOupload
  • WAGO-Telecontrol (Fernwirk)-Gateway
  • VHPready-Applikation
  • WAGO-WebVisu-App
Fernwirkmodule
Serie 761  WAGO TO-PASS® 761
  • Schutzart IP20 (optional im Outdoor Gehäuse)
  • Kompakte Bauform
  • Digitale und analoge Ein- und Ausgänge
  • GSM Modem mit SMS und GPRS
  • Benachrichtigung und Steuerung über SMS
  • Einfach parametrierbare Kommunikation und Verarbeitungslogik
  • Messwerthistorie und Steuerung über WEB-Portal
Monitore und Panels
Serie 762  Bedienen und Beobachten 762
  • WAGO Touch Panel 600, e!DISPLAY und PERSPECTO® sind die umfangreichen WAGO-Monitor- und Panelgeräte zum Bedienen und Beobachten der Prozessdaten von Maschinen, Anlagen oder Steuerungstechnik.
  • WAGO Touch Panel 600, STANDARD LINE
  • WAGO Touch Panel 600, MARINE LINE
  • WAGO Touch Panel 600, ADVANCED LINE
  • e!DISPLAY 7300T WP für Controller mit Web-Server - für CODESYS 2 und e!RUNTIME (CODESYS 3)
  • PERSPECTO® TM, Touch-Monitor
  • PERSPECTO® WP für Controller mit Web-Server
  • PERSPECTO® VP mit integrierter HMI-Runtime für besonders kurze Reaktionszeiten
  • PERSPECTO® CP mit HMI-Runtime und CODESYS für selbstständige Automatisierung
Gebäudeautomation
Serie 770  WAGO WINSTA® 770 Ergänzend zu den Produktinformationen im Katalog.
  • Funk-Schaltempfänger
  • Jalousieboxen
Serie 2854  WAGO-flexROOM® Ergänzend zu den Produktinformationen im Katalog.
  • Serie 2854: WAGO-flexROOM®-Verteiler
Interface Bausteine / Netzgeräte
Serie 286  WAGO Interface-Bausteine Ergänzend zu den Produktinformationen im Katalog.
  • Serie 286: Steckbare Bausteine auf Basisklemmenblock mit Schaltrelais, Optokoppler, Multifunktions-Timer, S0-Interface
  • Serie 287: Mehrfach Relais-Bausteine im Montagesockel
  • Serie 288: Mehrfach Relais-Bausteine im Montagesockel, Linear geregelte Netzteile
  • Serie 289: Übergabebausteine mit Sub-Min-D, Steckverbinder nach DIN 41651, ...
  • Serie 786: Steckbare Messwertwandler auf Basisklemmenblock 0...10V, 0...20mA, 4...20mA, AD-Wandler
  • Serie 787: Messwertwandler und Netzgeräte für die Tragschiene 0...10V, 0...20mA, 4...20mA, AD-Wandler, Primär getaktete Netzgeräte
  • Serie 789: Reiheneinbaugeräte mit Schaltrelais, Stromstoßschalter
  • Serie 855: Zubehör Strommessung
  • Serie 857: Relaisbaustein mit steckbarem Kleinschaltrelais, Messumformer und Trennverstärker JUMPFLEX
  • Serie 858: Relaissockel für Industrierelais
  • Serie 859: Reihenklemmen mit Kopplerfunktion mit Schaltrelais, Optokoppler
 

Dokumententypen

Sie haben Zugriff auf Datenblätter, Handbücher, Anwendungshinweise und weitere Technische Informationen.
Die Dokumente werden als PDF-Dokumente bereitgestellt. Mit einem Mausklick läd Ihr Internet-Browser die PDF-Datei auf Ihren Computer. Wenn Sie den Acrobat Reader (ab Version 3.0) installiert haben, kann der Browser die Datei direkt darstellen. Sie können die Datei auch auf Ihren Computer herunterladen, um diese später mit dem Acrobat Reader anzusehen oder zu drucken.

 

Hinweis: Alle Dokumente, einschließlich aller darin befindlichen Abbildungen, sind urheberrechtlich geschützt. Jede Weiterverwendung, die von den urheberrechtlichen Bestimmungen abweicht, ist nicht gestattet. Die Reproduktion, Übersetzung in andere Sprachen, sowie die elektronische und fototechnische Archivierung und Veränderung bedarf der schriftlichen Genehmigung der WAGO GmbH & Co. KG, Minden. Zuwiderhandlungen ziehen einen Schadenersatzanspruch nach sich.
Die WAGO GmbH & Co. KG behält sich Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vor. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder des Gebrauchmusterschutzes sind der WAGO GmbH & Co. KG vorbehalten. Fremdprodukte werden stets ohne Vermerk auf Patentrechte genannt. Die Existenz solcher Rechte ist daher nicht auszuschließen.