| 4-polig, mit Kabelanschluss | 4-polig, mit M23-Anschluss | |
| 5-polig, mit Kabelanschluss | 5-polig, mit M23-Anschluss |
| M12-Sensor-/ Aktorboxen, 4-polig, mit Kabelanschluss |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 757-244/ 000-0xx |
M12-Sensor-/ Aktorboxen 4-fach, 4-polig, 5 m oder 10 m Anschlusskabel |
|||
| 757-264/ 000-0xx |
M12-Sensor-/ Aktorboxen 6-fach, 4-polig, 5 m oder 10 m Anschlusskabel |
|||
| 757-284/ 000-0xx |
M12-Sensor-/ Aktorboxen 8-fach, 4-polig, 5 m, 10 m oder 25 m Anschlusskabel |
| M12-Sensor-/ Aktorboxen, 5-polig, mit Kabelanschluss |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 757-245/ 000-0xx |
M12-Sensor-/ Aktorboxen 4-fach, 5-polig, 5 m oder 10 m Anschlusskabel |
|||
| 757-265/ 000-0xx |
M12-Sensor-/ Aktorboxen 6-fach, 5-polig, 5 m oder 10 m Anschlusskabel |
|||
| 757-285/ 000-0xx |
M12-Sensor-/ Aktorboxen 8-fach, 5-polig, 5 m oder 10 m Anschlusskabel |
| M12-Sensor-/ Aktorboxen, 4-polig, mit M23-Anschluss |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 757-144 | M12-Sensor-/ Aktorboxen 4-fach, 4-polig, M23 Anschluss |
|||
| 757-164 | M12-Sensor-/ Aktorboxen 6-fach, 4-polig, M23 Anschluss |
|||
| 757-184 | M12-Sensor-/ Aktorboxen 8-fach, 4-polig, M23 Anschluss |
| M12-Sensor- /Aktorboxen, 5-polig, mit M23-Anschluss |
| Bestell-Nr. | Beschreibung | Datenblatt | Handbuch | Weitere Informationen |
| 757-145 | M12-Sensor-/ Aktorboxen 4-fach, 5-polig, M23 Anschluss |
|||
| 757-165 | M12-Sensor-/ Aktorboxen 6-fach, 5-polig, M23 Anschluss |
|||
| 757-185 | M12-Sensor-/ Aktorboxen 8-fach, 5-polig, M23 Anschluss |