LED Symposium 2017

Entdecken Sie WAGOs Produktvielfalt für den Anschluss von LED-Leuchten auf dem diesjährigen LED Symposium, vom 26. bis 28. September 2017, in Bregenz.

Unsere Produktvielfalt bietet Ihnen die optimale Lösung für Ihre LED-Anwendungen. Ganz gleich, ob SMD-Leiterplattenklemmen für LED-Module, Leiterplattenklemmen für LED-Treiber oder Produkte für den Netzanschluss – mit WAGO haben Sie eine große Auswahl für alle Anwendungsbereiche. Die vielseitige und zuverlässige Federanschlusstechnik garantiert Ihnen hierbei immer eine sichere Verbindung.

Überzeugen Sie sich selbst und erfahren Sie alles über unsere Highlights:

  • SMD-Leiterplattenklemmen, Serie 2070
  • SMD-Leiterplattenklemme, Serie 2065

Besuchen Sie uns auf unserem Messestand C13 // D14.

» Jetzt Ticket sichern!

Unsere Messe-Highlights

Serie 2070

Serie 2065

LED-Module rückseitig anschließen

Die neuen Through-Board-SMD-Leiterplattenklemmen der Serie 2070 von WAGO ermöglichen den rückseitigen Anschluss von LED-Modulen. Unerwünschte Schattenbildung wird so reduziert und das Verdrahten vereinfacht.

» Jetzt mehr erfahren!

Ihre Vorteile mit Leiterplattenklemmen für die Leistungselektronik von WAGO

  • Umfangreiches Produktportfolio von 0,2 bis 25 mm²
  • Direktes Stecken mit der Push-in CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik
  • Erhöhter Anschlussbereich und Stromtragfähigkeit
  • Kosten- und Platzersparnis durch den Einsatz von kompakten Klemmen für große Querschnitte und Ströme
  • Leiteranschluss horizontal und vertikal zur Leiterplatte
  • Prüfmöglichkeit 0° und 90° zur Anschlussrichtung
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Branchen und Applikationen

Aufs Wesentliche konzentriert

Die neue SMD-Leiterplattenklemme der Serie 2065 kombiniert kleinste Abmessungen mit großem Anschlussvermögen. Mit nur 2,7 mm Bauhöhe deckt die kompakte SMD-Klemme einen Leiterquerschnittsbereich von 0,2 bis 0,75 mm² (AWG 24 bis AWG 18), ein- und feindrähtig, ab.

» Jetzt mehr erfahren!

Da ein Berührungsschutz in vielen LED-Anwendungen keine Rolle spielt, wurde zugunsten der Baugröße auf ein Isoliergehäuse verzichtet. Die so erreichte geringe Baugröße minimiert die Schattenbildung und bietet Entwicklern zusätzliche Freiheit beim Design von LED-Modulen und Optiken.

Ihre Vorteile mit der SMD-Leiterplattenklemme der Serie 2065

  • Sehr kompakte Abmessungen für minimierte Schattenbildung
  • Leiterquerschnitt von 0,2 bis 0,75 mm² (AWG 24 bis AWG 18) eindrähtig und feindrähtig
  • Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern durch Push-in CAGE CLAMP®
  • Komfortabler Anschluss feindrähtiger Leiter und einfaches Lösen aller Leiter per Betätigungswerkzeug
  • Geeignet für den Pick & Place-Prozess

Videos

Serie 2070

Serie 2065

Unser Experte

„Mit unserer großen Produktvielfalt für den Anschluss von LED-Leuchten bieten wir unseren Kunden die geeignete Anschlusstechnik für ihre Anwendungen. Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder neue Highlights auf dem LED-Symposium präsentieren können.“

Markus Düker, Market Manager PCB & Lighting / Luminaires

» Kontakt aufnehmen

Produkte

Messeservice

Fragen? Wir helfen Ihnen gern!

Zusätzlich nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletterservice!
Sie können sich jederzeit vom Newsletter wieder abmelden.