Themen

Linect® - Das Anschlusssystem für die Leuchteninstallation

Das moderne Anschlusssystem für die Leuchteninstallation heißt Linect®. Leuchten mit Linect®-Schnittstelle bieten neben dem konventionellen Netzanschluss zusätzlich einen weiteren Anschluss für Steckverbindersysteme – und das herstellerunabhängig. Die moderne, steckbare Elektroinstallation mit Linect® garantiert eine schnelle und einfache Installation von Einbauleuchten mit beliebigen Steckverbindersystemen.

Linect® im Überblick

Modernes Licht ist steckbar

Dank der offenen Schnittstelle des Linect®-Anschlusssystems profitieren Sie gleich mehrfach: Die kompatiblen Linect® -Komponenten erhöhen im Projekt Ihre Planungsfreiheiten und Planungssicherheiten: von der Konzeption über die Ausschreibung bis zur schnellen Installation.

Vorteile von Linect®

  • Freie Wahl des Installationssystems (konventionell oder steckbar) dank herstellerübergreifender Produktkompatibilität

  • Freie Wahl von Linect®-Leuchten, unabhängig von der Anschlussart und vom Fabrikat

  • Transparente Darstellung der Gewerke durch getrennte Ausschreibung von Beleuchtung und Installation

Drei Anschlussarten

Anschlussmöglichkeit 1

Steckbare Installation mit WINSTA®

Anschlussmöglichkeit 2

Konventionelle Installation mit steckbarem Leuchtenanschluss

Anschlussmöglichkeit 3

Konventionelle Installation direkt an der Leuchtenanschlussklemme

Linect® als universelles Leuchtenanschlusssystem – vereinfacht den Prozess bei der Leuchtenherstellung

Das Linect® -Anschlusssystem verringert die geforderte Vielfalt an schnell verfügbaren Fertigleuchten.

Das bedeutet für Sie:

  • Vereinfachung des Einkaufs, der Produktionsplanung und des Produktionsablaufs durch geringere Anzahl an notwendigen Komponenten

  • Reduzierung der Lagerhaltungskosten

  • Verbesserte Lieferfähigkeit

Universelle Netzanschlussklemme für Linect®

Mit WAGO Leuchtenanschlussklemmen der Serie 294 Linect® können Leuchten weltweit mit WINSTA®-Steckverbindern angeschlossen oder konventionell verdrahtet werden. Für den konventionellen Netzanschluss stehen 2-, 3-, 4- und 5-polige Klemmen für Leiterquerschnitte bis 2,5 mm2; ein-, mehr- und feindrähtig bzw. AWG 12 (∅ 2,0 mm) zur Verfügung.

Produktneuheiten

Praxistipp

anschlusssystem_01_klein.jpg

Leuchten schneller installieren – mit Linect®

Die Montage und der Anschluss von Leuchten waren bisher bei Einsatz konventioneller Anschlusstechniken mit einem vergleichsweise hohen Zeitaufwand verbunden. Die herstellerunabhängige Linect®-Schnittstelle schafft den entscheidenden Durchbruch und entwickelt sich gerade zu einem neuen Standard für den steckbaren Anschluss von technischen Leuchten.

Linect®-Produkte von WAGO

Linect®-T-Steckverbinder; 5-polig; Kod. I; 1 Eingang; 2 Ausgänge; blau
Art.-Nr. 770-7105

Linect®-T-Steckverbinder; 5-polig; Kod. I; 1 Eingang; 2 Ausgänge; blau

Linect®-T-Steckverbinder; 3-polig; Kod. A; 1 Eingang; 2 Ausgänge; weiß
Art.-Nr. 770-6223

Linect®-T-Steckverbinder; 3-polig; Kod. A; 1 Eingang; 2 Ausgänge; weiß

Linect®-T-Steckverbinder; 5-polig; Kod. A; 1 Eingang; 2 Ausgänge; weiß
Art.-Nr. 770-6225

Linect®-T-Steckverbinder; 5-polig; Kod. A; 1 Eingang; 2 Ausgänge; weiß

Linect®-T-Steckverbinder; 5-polig; Kod. L; 1 Eingang; 2 Ausgänge; weiß
Art.-Nr. 770-7505

Linect®-T-Steckverbinder; 5-polig; Kod. L; 1 Eingang; 2 Ausgänge; weiß

Linect®-T-Steckverbinder; 2-polig; Kod. I; 1 Eingang; 2 Ausgänge; weiß
Art.-Nr. 770-7102

Linect®-T-Steckverbinder; 2-polig; Kod. I; 1 Eingang; 2 Ausgänge; weiß

Linect®-T-Steckverbinder; 2-polig; Kod. L; 1 Eingang; 2 Ausgänge; weiß
Art.-Nr. 770-7502

Linect®-T-Steckverbinder; 2-polig; Kod. L; 1 Eingang; 2 Ausgänge; weiß

Linect®-T-Steckverbinder; 4-polig; Kod. A; 1 Eingang; 2 Ausgänge; weiß
Art.-Nr. 770-6224

Linect®-T-Steckverbinder; 4-polig; Kod. A; 1 Eingang; 2 Ausgänge; weiß

WAGO in der Praxis

Das könnte Ihr Projekt sein!

Anleitungen

Sie möchten alle Komponenten für eine komplette Linect®-Anwendung einfach in einem System dargestellt bekommen? Schauen Sie sich doch einfach unsere Beispiele aus der Gebäudeinstallation an. Sie helfen Ihnen bei der Planung – damit Sie wissen, was sie wofür einsetzen können. Wir zeigen Ihnen sowohl die Anschlussmöglichkeiten auf der Feldebene als auch alle dazugehörigen Produkte.