News

Besonders handlich: Leiterplatten-Steckverbinder mit Hebel

Das gab es bisher noch nicht auf der Welt: Steckverbinder für Leistungselektronik mit Hebel. Anwender können damit Querschnitte bis 25 mm2 direkt in der Hand verdrahten. Die neue Steckverbinderfamilie MCS MAXI 16 erweitert das MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) von WAGO.

Die neuen Steckverbinder sind in zwei Varianten (Wire-to-Wire und Wire-to-Board), jeweils 2- bis 6-polig, verfügbar und für einen Nennquerschnitt von 16 mm2, bei Bemessungsdaten bis 1.000 V und bis 76 A (IEC), ausgelegt. Der Anschluss mit Push-in CAGE CLAMP® eignet sich für alle Leiterarten und erlaubt das direkte Stecken eindrähtiger Leiter und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse. Da über den Nennquerschnitt hinaus auch ein- und feindrähtige Leiter mit dem nächstgrößeren Querschnitt (25 mm2) anschließbar sind, bieten die neuen Steckverbinder MCS MAXI 16 eine besondere Platzersparnis.

So einfach ist das

Als besonders benutzerfreundlich erweist sich der Hebel, da die jeweiligen Raststellungen (offen/geschlossen) klar zu erkennen sind. Beim Schließen der Klemmstelle sorgt die Kraft der geöffneten Feder zudem dafür, dass der Hebel sich mit geringem Kraftaufwand schließt. Somit ist immer eine sichere Kontaktierung der Klemmstelle gewährleistet.

Das sind die Topvorteile der neuen Steckverbinder auf einen Blick:

  • weltweit erster Leiterplatten-Steckverbinder für Leistungselektronik mit Hebel zum Öffnen und Schließen

  • einfaches Verdrahten direkt in der Hand

  • ausgelegt für Spannungen bis 1.000 V und Ströme bis 76 A

  • integrierte Berührschutzkappen für maximale Anwendersicherheit

Produktübersicht

1-Leiter-Federleiste; Hebel; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Rastermaß 10,16 mm; 4-polig; 100% fehlsteckgeschützt; seitliche Verriegelungsklinken; versilberte Kontakte; 16,00 mm²; lichtgrau
Art.-Nr. 832-1104/037-000

1-Leiter-Federleiste; Hebel; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Rastermaß 10,16 mm; 4-polig; 100% fehlsteckgeschützt; seitliche Verriegelungsklinken; versilberte Kontakte; 16,00 mm²; lichtgrau

THT-Stiftleiste; Lötstift 1,2 x 1,2 mm; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; versilberte Kontakte; Rastermaß 10,16 mm; 3-polig; lichtgrau
Art.-Nr. 832-3623

THT-Stiftleiste; Lötstift 1,2 x 1,2 mm; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; versilberte Kontakte; Rastermaß 10,16 mm; 3-polig; lichtgrau

THT-Stiftleiste; Lötstift 1,2 x 1,2 mm; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; versilberte Kontakte; Rastermaß 10,16 mm; 6-polig; lichtgrau
Art.-Nr. 832-3646

THT-Stiftleiste; Lötstift 1,2 x 1,2 mm; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; versilberte Kontakte; Rastermaß 10,16 mm; 6-polig; lichtgrau

THT-Stiftleiste; Lötstift 1,2 x 1,2 mm; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; versilberte Kontakte; Rastermaß 10,16 mm; 5-polig; lichtgrau
Art.-Nr. 832-3625

THT-Stiftleiste; Lötstift 1,2 x 1,2 mm; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; versilberte Kontakte; Rastermaß 10,16 mm; 5-polig; lichtgrau

THT-Stiftleiste; Lötstift 1,2 x 1,2 mm; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; versilberte Kontakte; Rastermaß 10,16 mm; 4-polig; lichtgrau
Art.-Nr. 832-3644

THT-Stiftleiste; Lötstift 1,2 x 1,2 mm; abgewinkelt; 100% fehlsteckgeschützt; versilberte Kontakte; Rastermaß 10,16 mm; 4-polig; lichtgrau

1-Leiter-Stiftleiste; Hebel; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Rastermaß 10,16 mm; 4-polig; 100% fehlsteckgeschützt; versilberte Kontakte; 16,00 mm²; lichtgrau
Art.-Nr. 832-1204

1-Leiter-Stiftleiste; Hebel; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Rastermaß 10,16 mm; 4-polig; 100% fehlsteckgeschützt; versilberte Kontakte; 16,00 mm²; lichtgrau

Leistungselektronik_2000x1500px.jpg

Produkte für die Leistungselektronik

Mit den kompakten, zuverlässigen Leiterplattenklemmen und -steckverbindern von WAGO besteht Ihre Anschlusstechnik den Herausforderungen von heute.

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_2000x2000.jpg

Hebelanschlusstechnik auf der Leiterplatte

Entdecken Sie jetzt die Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten!