Header afbeelding offices

Effizientes Arbeiten im Büro beginnt mit WAGO

Büros müssen sich schnell an hybrides Arbeiten, neue Bauweisen und Vorgaben wie ESG und Gebäudeautomation anpassen. Mit Lösungen wie Lichtmanagement, Energy Data Management, Lastmanagement, Wetterstationen und flexROOM macht WAGO Büros intelligenter, nachhaltiger und zukunftssicher. Effizientes Arbeiten gelingt nur in einem Büro, das selbst effizient ist – und genau dafür sorgt WAGO.

Intelligentes Arbeiten beginnt bei der Technik: WAGO verbindet Gebäude und Nutzer

Ontwerp zonder titel - 2025-12-05T145705.466

Hybrides Arbeiten erfordert anpassungsfähige Büros mit WAGO-Installationen

Durch hybrides Arbeiten verändern sich Büroaufteilungen ständig. Mit vorgefertigten und zirkulären Installationen lassen sich Anpassungen schneller und kostengünstiger umsetzen, wobei die Wiederverwendung im Mittelpunkt steht. So verbinden Büros Flexibilität mit Nachhaltigkeit und erfüllen die ESG- und Kreislaufanforderungen von Investoren und Organisationen.

Ontwerp zonder titel - 2025-12-05T145713.323

ESG-Daten als strategisches Instrument in niederländischen Bürogebäuden

Ab 2026 müssen Bürogebäude ihre ESG- und Energieperformance nachweisbar machen. Mit EDM, WINSTA® und Lichtmanagement von WAGO erfassen Unternehmen automatisch Echtzeitdaten für CSRD- und Gebäudeautomationsberichte und sparen gleichzeitig Energie und steigern ihre betriebliche Effizienz.

Ontwerp zonder titel - 2025-12-05T145723.618

Die GACS-Pflicht verändert die Installationen in niederländischen Bürogebäuden

Ab 2026 müssen niederländische Bürogebäude mit großen HLK-Anlagen die Anforderungen der GACS-Pflicht erfüllen. Mit EDM, WINSTA® und Lichtmanagement von WAGO ermöglichen Büros ein Energiemanagement in Echtzeit, mehr Komfort und eine einfache Einhaltung der Vorgaben – bereit für die Zukunft.

Ontwerp zonder titel - 2025-12-05T145751.161

Von hybrider Arbeit zu intelligentem Energiemanagement in Bürogebäuden

Da hybrides Arbeiten mittlerweile zum Standard geworden ist, verbrauchen viele Bürogebäude unnötig Energie. Ein intelligentes Energiemanagement passt die Anlagen an die Belegung an, senkt Kosten und erhöht den Komfort – und trägt so dazu bei, Mitarbeitende wieder ins Büro zu bringen.

Kein Büro ohne Komfort: WAGO sorgt auf jeder Etage dafür

Klicken Sie auf das + Symbol, um weitere Informationen zur jeweiligen Lösung zu erhalten.

Kantoor interactieve afbeelding

Warum Immobilienverwalter und Installateure auf WAGO vertrauen

Icoon 2 (580 x 326 px)

WINSTA®: Der Standard für Büroinstallationen

In einer Büroumgebung ist kein Platz für Fehler oder Stillstand. Mit WINSTA® von WAGO entscheiden Sie sich für das einzige steckbare System mit offizieller „Maintenance Free“-Zertifizierung. Installationen lassen sich schnell, zuverlässig und wartungsfrei realisieren. Beleuchtung, Arbeitsplätze oder Notfallsysteme – alles lässt sich sicher und zuverlässig anschließen. Wer heute und auch morgen auf Sicherheit setzen möchte, kommt an WAGO nicht vorbei.

Icoon 2 (580 x 326 px) (3)

Circolektra: nachhaltig und kostengünstig zugleich

Nachhaltiger zu werden ist keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit. Mit Circolektra bietet WAGO zertifizierte, wiederaufbereitete WINSTA®-Kabel, die genauso zuverlässig sind wie neue Kabel. Damit senken Sie die Kosten um bis zu 30 %, erfüllen die Anforderungen des Energieeffizienzlabels C und tragen zu einem besseren MPG-Wert sowie zur BREEAM-Zertifizierung bei. So verwalten Sie Immobilien nachhaltig und kostenbewusst, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Icoon 2 (580 x 326 px) (4)

Intelligentes Energiemanagement, das weiterdenkt

Die Vorschriften werden strenger und ein effizientes Energiemanagement immer wichtiger. WAGO macht den Unterschied mit Energy Data Management und flexROOM®, mit denen Bürogebäude die Anforderungen der EPBD und der GACS erfüllen, ihren Energieverbrauch direkt reduzieren und alle erforderlichen Berichte automatisch verfügbar haben. In Kombination mit WINSTA® lässt sich schnell, sicher und störungsfrei installieren – auch in bestehenden Gebäuden. So bleibt Ihr Büro jederzeit compliant und ist für die Zukunft gerüstet.

Vom Besprechungsraum bis zum Dachgarten: WAGO-Produkte verbinden alles miteinander

CC100 (3)

Reihenklemme 2,5–16 mm²

Vielseitige Hebelklemme für 2,5–16 mm² mit werkzeugloser Verbindung. Der Hebel ermöglicht ein schnelles und sicheres Anschließen, sogar freihändig. Ideal für Büros, in denen Effizienz und eine fehlerfreie Installation entscheidend sind. Perfekt für Serienarbeiten und Neuverdrahtungen.

WAGO 221-Serie auf einem DIN-Schienenadapter

Mit der WAGO 221-Serie auf einem DIN-Schienenadapter organisieren Sie Verteilerkästen übersichtlich und sicher. Die Farbcodierung für die Neutralleiter- und PE-Verteilung ermöglicht eine schnelle Fehlersuche – besonders wichtig bei Anpassungen und Wartungsarbeiten an elektrischen Büroinstallationen.

Schakelblok

WINSTA® MIDI-Schaltblock

Dieser WINSTA® MIDI-Schaltblock (Art.-Nr. 771-9973/006-305) ermöglicht die Realisierung verschiedenster Schaltungen mit nur einem Kabel: Stromversorgung, Schaltung und Steuerung in einer Plug-and-Play-Einheit. Ideal für Bildungsprojekte mit modularen Konzepten und schneller Installation. Der Schaltblock ist vollständig gemäß den WINSTA®-Normen geprüft. Perfekt für temporäre oder phasenweise Bauprojekte.

1024-MM-569251-3d-group-picture-Stromversorgungssysteme-2000x1125

WAGO Eco-Netzteile

In modernen Büros sind Netzteile eine wichtige Grundlage für ein intelligentes Gebäudemanagement. Die hocheffizienten ECO-Netzteile mit DC-OK-LED-Signalisierung unterstützen HLK-Systeme, Beleuchtung und die Automatisierung von Arbeitsplätzen. Dank natürlicher Konvektionskühlung und der kompakten DIN-Schienenmontage lassen sie sich nahtlos in Verteilungen integrieren. Eine zuverlässige Stromversorgung gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb.

CC100

Compact Controller 100

Für moderne Büroumgebungen ist der Compact Controller 100 (751-9301) eine vielseitige Automatisierungseinheit für Smart-Building-Anwendungen. Mit integrierten I/Os und Programmierung über CODESYS V3 oder Docker bietet der Controller Flexibilität für HLK, Beleuchtung und Gebäudemanagement. Über Ethernet oder microSD ist eine Anbindung an Netzwerk- und Remote-Systeme möglich. Dank des DIN-Schienen-Designs lässt sich der Controller einfach in Verteilungen integrieren und ermöglicht eine schnelle Installation und Anpassung.

MM-42958_LIM Zuschnitt Websiteformate_2000x1125

WAGO Lighting Management

Sie gestalten moderne Büroräume? WAGO Lighting Management kombiniert eine DALI-basierte Lichtsteuerung mit Präsenz- und Tageslichtsensoren. Die Lösung ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 70 % durch eine automatische Anpassung der Beleuchtung. Die Installation über WINSTA® ist schnell und fehlerfrei – ideal für flexible Arbeitsplätze und Besprechungsräume. Zuverlässig, zukunftssicher und intelligent.

Nachhaltiges Arbeiten beginnt mit nachhaltiger Technik: Entdecken Sie den Beitrag von WAGO

Ontwerp zonder titel - 2025-09-10T151622.748

Verbinden Sie Ihr Büro schon heute mit der Zukunft

Moderne Bürogebäude benötigen nachhaltige Technik, die sich flexibel an Veränderungen anpasst. WAGO bietet Installationen, die bereits bei der Planung auf Zirkularität ausgelegt sind und zugleich eine intelligente Nutzung ermöglichen. Unser WINSTA®-System verfügt über einen modularen Aufbau und ist vollständig wartungsfrei. Die 221 Green Serie ist umweltfreundlich und zugleich nachweislich zuverlässig. Mit einem intelligenten Energiemanagement behalten Sie dank fortschrittlicher Automatisierung den Energieverbrauch im Griff. Ob bei einer Renovierung oder einem Neubau: Mit WAGO senken Sie den Energieverbrauch, erhöhen den Komfort und tragen zu einer zirkulären Arbeitsumgebung bei.

Education

Bildungswesen

Wie schaffen Sie eine intelligente, sichere und energieeffiziente Lernumgebung? Erfahren Sie mehr über die Lösungen von WAGO für das Bildungswesen.

Retail

Einzelhandel

Entdecken Sie, wie WAGO zu effizienten, flexiblen und nachhaltigen Einzelhandelsumgebungen beiträgt.

Zorg

Gesundheitswesen

WAGO unterstützt Gesundheitseinrichtungen mit intelligenter Automatisierung, sicherer Energieverteilung und intuitiven Systemen, die zu mehr Komfort und einem zuverlässigen Betrieb beitragen. Erfahren Sie hier mehr.

Hotels

Hotels

Möchten Sie erfahren, wie WAGO Hotelumgebungen nachhaltiger gestaltet, ohne das Gästeerlebnis zu beeinträchtigen? Entdecken Sie es hier.

Persönlicher Kontakt für die passende Lösung

Kantoren voor website

Gemeinsam zur passenden Lösung

Wir freuen uns, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Klicken Sie auf den grünen Button unten, füllen Sie das Formular aus und wir sorgen dafür, dass Sie mit dem passenden Spezialisten in Kontakt kommen.