Gestion simple et efficace des bâtiments à partir d'un emplacement central
1/4/2023
Le WAGO Cloud « Building Operation and Control » offre une entrée optimale dans la gestion immobilière basée sur le Cloud.
Gestion des bâtiments basée sur le cloud
La numérisation du Facility Management offre un grand potentiel d'amélioration de l'efficacité. Avec le WAGO Cloud "Building Operation and Control", WAGO permet une bonne entrée en matière pour gérer et surveiller d'une seule main des immeubles distribués avec une infrastructure locale et des systèmes décentralisés à un emplacement central. Les différents corps de métier, comme le chauffage, la climatisation, la ventilation, l'éclairage et d'autres corps de métier électriques, peuvent être facilement reliés au WAGO Cloud via l'automatisation locale et une passerelle IoT. Grâce à la visualisation basée sur le cloud, l'exploitant de l'immeuble a toujours un aperçu complet des informations de tous les immeubles et peut les utiliser pour des comparaisons et des évaluations fondées - une possibilité importante pour optimiser les processus et économiser de l'énergie. Les messages d'état et d'alarme des immeubles répartis peuvent également être enregistrés de manière centralisée, ce qui permet par exemple de coordonner de manière optimale les ordres de maintenance et d'entretien.
Dummy Content placeholder — to be filled
offre à l'utilisateur la possibilité de voir en un coup d'œil les tendances, comme par exemple les consommations d'énergie sur tous les immeubles répartis.
Dummy Content placeholder — to be filled
les règles d'alarme permettent de surveiller et de monitorer tous les états de la valeur de consigne et des systèmes/de l'installation, les messages d'alarme peuvent être envoyés par e-mail ou par SMS
Dummy Content placeholder — to be filled
Représentation de la structure à n'importe quel niveau
Dummy Content placeholder — to be filled
Champs d'application
Automatisation sans efforts de programmation
« WAGO Application Building Control » est le nom de la nouvelle solution d'application préprogrammée pour les applications de bâtiment et les propriétés dispersées.
Dans le domaine de l'automatisation et de l'installation des bâtiments, les possibilités techniques sont pratiquement illimitées. C'est là que WAGO entre en jeu : à partir de ces possibilités illimitées, nous créons pour vous des solutions adaptées.