Automatisation ouverte

Cloud WAGO

  • 2/7/2025
  • #openandeasy : solution IoT universelle pour les machines, les installations et les bâtiments

    Le cloud WAGO vous offre la possibilité de collecter et d'analyser de manière centralisée des données de différentes installations et machines. Les contrôleurs WAGO ainsi que leurs applications et données peuvent être gérés et surveillés. Avec son fonctionnement simple et convivial, le cloud WAGO a aussi été développé pour les utilisateurs ne disposant pas de connaissances en informatique.

    Aperçu des produits

    Nouveaux produits

    Demandez dès maintenant votre solution individuelle !

    En plus des conseils et des outils pour optimiser vos propres processus, nous planifions avec vous et pour vous votre solution individuelle sur un contrôleur ou un appareil Edge. Contactez-nous !

    qu'il s'agisse d'armoire de commande individuelle ou de solution logicielle pour les domaines de l'énergie, du bâtiment et de l'industrie.

    • Fournisseurs de solutions pratiques
    • Solutions globales à partir d'un seul fournisseur
    • Évolutivité pour les solutions standard et spéciales en constante évolution à partir du matériel et des logiciels

    Vue d'ensemble et convivialité optimisées

    Pour la plupart des utilisateurs, l'aspect le plus important lors de l'utilisation du cloud est la disponibilité de toutes les informations, 24 h/24 et dans le monde entier. La version actuelle du cloud WAGO propose maintenant de nombreuses nouvelles fonctions.

    Nouvelles possibilités de visualisation

    Dans la version actuelle, WAGO a remanié le tableau de bord, ce qui a amélioré sensiblement la convivialité. Les tableaux de bord interactifs proposent par exemple une fonction de zoom avant et prennent en charge de nouveaux éléments de visualisation et d'affichage. Des séries de données provenant de différentes sources peuvent ainsi être combinées entre elles et présentées dans un graphique, ce qui permet de reconnaître plus facilement les corrélations.

    Un exemple type est la comparaison entre des données actuelles et des données historiques. Des tendances à long terme peuvent par exemple être analysées au moyen de cette comparaison. La nouvelle version offre en outre des possibilités plus complètes en matière d'analyse de données. Des calculs mathématiques comme des analyses de tendance, des régressions et des corrélations sont possibles en quelques étapes. Les informations ainsi acquises servent de base pour la prise de décisions fondées sur des données.

    Davantage d'options de décompte

    Le décompte du cloud WAGO est désormais plus flexible avec la nouvelle version. En plus du paiement déjà possible par points de licence disponibles sous forme de paquets, il existe une autre possibilité de décompte - disponible dans tous les pays de l'UE - via un système de décompte automatique mensuel. L'utilisateur peut paramétrer une limite supérieure individuelle et avoir ainsi une maîtrise des coûts. De plus, un forfait EDM avec coûts fixes par contrôleur lié au cloud WAGO est également possible.

    Vos avantages :

    • Nouvelles possibilités de visualisation

    • Analyse de données simplifiée

    • Options de décompte supplémentaires

    WAGO Cloud "Building Operation and Control"

    La numérisation du Facility Management offre un grand potentiel d'amélioration de l'efficacité. Avec le WAGO Cloud "Building Operation and Control", WAGO permet une bonne entrée en matière pour gérer et surveiller d'une seule main des immeubles distribués avec une infrastructure locale et des systèmes décentralisés à un emplacement central.

    Testez gratuitement le cloud WAGO

    Commencer simplement : inscrivez-vous maintenant et testez !

    Avec le cloud WAGO, nous vous proposons un système IoT complet qui, avec les contrôleurs PFC et les panneaux de commande, facilite la connexion aux machines et installations existantes ou nouvelles. Vous pouvez essayer gratuitement le Cloud WAGO pendant une phase d'évaluation de 30 jours. WAGO vous remet 100 points de licence que vous pouvez utiliser comme vous le souhaitez. Grâce à notre modèle de licence simple et flexible, vous avez alors le contrôle intégral des fonctions que vous pouvez adapter à vos besoins spécifiques.

    APERÇU DES FONCTIONS DANS LE CLOUD WAGO

    Disponibilité maximale, effort minimum

    Avec la numérisation croissante, les technologies d'automatisation et de l'information se rapprochent. De nombreuses entreprises sont alors confrontées à des défis majeurs. Après tout, chaque petite et moyenne entreprise ne peut ou ne veut pas entretenir son propre service informatique. WAGO veille à ce que les sociétés d'automatisation puissent continuer à se concentrer entièrement sur l'automatisation.

    Le cloud WAGO vous donne la possibilité de collecter et d'analyser de manière centralisée les données de différentes installations et machines. De plus, vous gérez et surveillez tous les contrôleurs WAGO, y compris leurs données et leurs applications, sur le PC, dans la salle de conférence ou en déplacement sur la tablette. Avec son fonctionnement simple et convivial, le Cloud WAGO a été développé pour les utilisateurs ne disposant pas d'un savoir-faire informatique approfondi. Grâce à la structure de l'application, l'utilisation du cloud WAGO est intuitive. De nombreuses fonctions standard, telles que la visualisation, la maintenance à distance ou la mise à jour de firmware, sont déjà configurées. En quelques clics de souris, votre cloud WAGO est prêt à être utilisé.

    La plate-forme établie Microsoft Azure constitue la base du cloud WAGO. Cela présente de nombreux avantages pour vous : Microsoft Azure est hautement évolutif en termes de puissance de calcul, de sauvegarde de données, de transactions, de disponibilité et de normes de sécurité - et représente donc une solution pérenne.

    Médiathèque – Tout ce qu'il faut savoir sur le cloud WAGO

    Connecter les systèmes existants au cloud WAGO

    1. 00:27

      Connecter les systèmes existants au cloud WAGO

    2. 00:47

      Séminaire en ligne: Du capteur à la AR

    3. 00:33

      Séminaire en ligne: Avec WAGO dans le monde numérique de l'IoT

    4. 00:02

      Entretien : le cloud WAGO

    Vous avez besoin d'une solution sur mesure pour votre application spécifique ?

    Solutions évolutives : le Cloud WAGO Individual

    Dans la grande majorité des applications, les fonctions du cloud WAGO seront suffisantes pour mapper vos processus numériquement. Partout où vous ne voulez pas vous passer d'une solution spécifique à une application, nous vous accompagnons dans la réalisation.

    En tant que membre du groupe WAGO, M&M Software est un partenaire pour les solutions logicielles industrielles et techniques globales.

    Avec vous, nous examinerons les exigences individuelles de votre entreprise et trouverons l'approche adaptée à vos besoins. Le cloud WAGO sert de plate-forme de base, vous pouvez donc commencer directement avec l'extension réelle. Le cloud WAGO est basé sur le cloud Microsoft Azure. Il offre un nombre croissant de services et d'outils et constitue donc la base optimale pour la mise en œuvre de solutions spécifiques aux applications avec le cloud WAGO. Nous vous conseillerons volontiers.

    WAGO Analytics

    Lorsqu'il s'agit d'optimiser sa propre machine ou son installation, le défi consiste généralement à améliorer la compréhension du processus, à le quantifier et à transférer les résultats dans le processus. Avec WAGO Analytics, la société basée à Minden assiste les utilisateurs depuis l'acquisition des données jusqu'à leur analyse et crée des visualisations intuitives des dépendances dans les installations. Les corrélations découvertes sont intégrées dans les processus et permettent ainsi l'exploitation de potentiels d'optimisation.

    Vous avez des questions ? Nous y répondons !

    Cloud WAGO – Questions et réponses

    Vous avez des questions à propos du cloud WAGO ? Nous pouvons répondre facilement à bon nombre d'entre elles en amont. Pour lire les réponses, cliquez sur la question correspondante dans la liste ci-dessous.

    Références sur le sujet Cloud

    Réseau de distribution en temps réel

    SWO Netz GmbH, une entreprise des services techniques de la ville d'Osnabrück, prépare la distribution d'énergie du futur avec un projet Cloud. La Basse-Saxe utilise des technologies WAGO pour la gestion et l'analyse des données.

    Gestion d'installations décentralisées basée sur le cloud

    Pour garantir une surveillance plus efficace d'une centrale de production d'énergie et d'une fontaine, les données sur les avis de défauts et la surveillance stockées à Saarlouis sont transmises dans le cloud. Suite au succès de la mesure, la ville envisage déjà d'autres projets avec le cloud.

    La numérisation comme base du couplage sectoriel

    Couplage sectoriel, numérisation et orientation client : tel est l’objet du prestataire de services énergétiques Avacon Natur. Il augmente l'efficacité des systèmes énergétiques et des réseaux de chauffage urbain et fournit des informations en fonction des besoins. Avant tout, le couplage sectoriel - le système de contrôle intégré pour la chaleur, l'électricité et l'électromobilité - nécessite l'acquisition de données numériques.