Découplage du réseau grâce à une technologie de télécontrôle éprouvée

La moyenne tension joue un rôle crucial dans le raccordement des cartes de découplage du réseau, qu'il s'agisse d'installations de production, de systèmes de stockage ou de consommateurs de charge. Grâce au logiciel avancé WAGO Application Customer Substation, ces stations de transfert peuvent être raccordées à distance de manière rapide et efficace, avec un gain de temps de seulement dix minutes. En Allemagne, cela est même possible dans environ 75 % des réseaux à moyenne tension, bien que les conditions techniques de raccordement puissent varier en fonction de l'exploitant du réseau. L'application est conçue comme un logiciel standardisé spécialement configuré pour les différentes zones de réseau.

La particularité de cette solution réside dans le fait que WAGO adapte entièrement sa technologie aux connaissances de programmation du client et au personnel disponible. Qu'il s'agisse d'intégrateurs de systèmes ou de fabricants d'appareillages et de sous-stations, WAGO offre une approche flexible et sur mesure.

Les avantages des solutions WAGO sont nombreux :

  • Matériel éprouvé pour la technologie de télécontrôle qui répond entièrement aux exigences du livre blanc de l'Association allemande des producteurs d'eau et d'électricité (BDEW).

  • Paramétrage simple du logiciel sans programmation, conformément à la norme VDE-AR-N 4110.

  • Solution complète, comprenant à la fois le matériel et le logiciel, livrée dans une armoire de commande prête à l'emploi, ce qui simplifie l'installation et l'intégration.

Cette approche intégrée permet aux exploitants de réseaux et aux clients de connecter et de gérer leurs systèmes de manière rapide et fiable, tout en respectant les exigences techniques et réglementaires du secteur.

Déclaration du fabricant et essai de type selon FGW-TR3 :
WAGO a la solution

Nouvelles exigences en matière de vérification pour les installations de production

Depuis le 1er octobre 2024, de nouvelles exigences ont été introduites pour la déclaration des installations de production. Les exploitants de ces centrales sont désormais tenus de présenter une déclaration du fabricant comme preuve de l'exploitation en réseau parallèle de la première unité, ou lors de la mise à jour d'un certificat d'installation. En outre, à partir du 1er mars 2025, une inspection de type accréditée selon la norme FGW-TR3 sera nécessaire pour se conformer aux exigences réglementaires.Grâce à une certification anticipée selon la directive VDE-AR-N 4110, WAGO est d'ores et déjà prêt à répondre à ces nouvelles exigences. Le certificat FGH-K-2023-002 confirme la mise en œuvre réussie des exigences de performance requises, assurant ainsi une transition sans heurts vers la nouvelle législation. WAGO offre ainsi l'assurance d'une solution fiable et conforme pour toutes les parties concernées.

Raccordement des cartes de découplage du réseau

WAGO offre une solution complète de télécontrôle, comprenant à la fois le matériel et le logiciel, ainsi qu'une assistance et un service de mise en service complets. Andreas Siegert, Global Key Account Manager Smart Grid, et Steffen Krumbholz, Application Engineer de la Business Unit SOLUTIONS, expliquent le fonctionnement de ce processus et présentent des exemples de solutions sur mesure. Grâce à leur expertise, les clients peuvent compter sur une intégration efficace et fiable des technologies de contrôle à distance, adaptée aux besoins spécifiques et aux exigences techniques.

Solutions complètes pour les zones de réseau

Pour les domaines suivants, des solutions complètes sont disponibles pour les stations de transfert clients de WAGO : Allgäu Netz, Apolda, Bayernwerk, DONETZ, EAM, e.DIS, E.ON, EWE, Harz Energie, Leine Netz, Kärnten Netz, Mitnetz, Netze BW, Sachsen Netze, TEN, TraveNetz, WEMAG, Westnetz, Wiener Netz, STW Crailsheim, Stadtwerke Leipzig, Stadtwerke Saarbrücken, Stadtwerke Steinburg, Stadtwerke Straubing, Stadtwerke Völklingen

Votre zone réseau n'est pas incluse ? WAGO peut également simplifier la technologie de télécontrôle des centrales de production, des installations de stockage et des clients de charge aux réseaux moyenne tension d'autres zones d'alimentation conformément à VDE-AR-N 4110. Contactez-nous !

Fournisseurs d'énergie et appareils de bus de terrain compatibles

La connexion de la station de transfert client (KÜS) au raccordement moyenne tension se fait en seulement dix minutes. La version à partir de V2.0 étend la prise en charge d'opérateurs de réseau supplémentaires et est compatible avec la mise à jour logicielle CODESYS V3.5. Cela garantit une mise en service fluide et rapide.


Commercialisateur direct
EMSYS, extension EMSYS, NextKraftwerke, Interconnector

Appareils de bus de terrain
Horstmann Compass (A/B/Bs, BE) Horstmann Sigma DM, Janitza UMG 96/104/508/604, Kries Grid-Inspector IKI-50 (EOn), Kries IKI 23, PQ PLUS UMD 9x/70x, SEG/Woodward MRA4, SYMAP Compact (CT1 / PT1), SYMAP Compact (CT2 / PT2), Schneider ION 7x50, Schneider PM 5x00, Siemens 7KM PAC3200/4200, Siemens 7SJ80/81, SungrowLogger, SMA Sunny Island, borne de mesure 750-49x, Thytronic NA011, WAGO MID 879-30x0, Meteocontrol BlueLog

WAGO Application Customer Substation – nouvelles fonctionnalités

Stations primaires et secondaires

Le concept maître-esclave (station primaire/sous-station) de la station de transfert client permet des projets avec deux contrôleurs séparés ou plus. La station primaire prend en charge la commande centrale et agit comme une passerelle vers l'opérateur de réseau, collecte les données de l'installation et les met à disposition via une interface CEI-60870-5-104. Les données de l'installation sont saisies par les sous-stations et transmises par le système de bus interne à la station primaire qui prend en charge la régulation. Le système est certifié VDE-ARN-4110 et prend en charge la connexion d'installations photovoltaïques, de distributeurs directs et d'opérateurs de réseau. Les sous-stations servent principalement à l'acquisition de signaux digitaux.

Régulateur de réseau en cascade

Un système d'alimentation électrique en cascade au niveau de la station de transfert de clients permet un contrôle flexible par une instance centrale d'alimentation électrique en continu, qui reçoit les valeurs de consigne de l'opérateur de réseau et du distributeur direct et les transmet aux instances subordonnées. La structure peut fonctionner sur un ou plusieurs contrôleurs de station de transfert client et permet des applications telles que la priorisation des installations photovoltaïques, l'intégration de différents types d'enregistreurs de données et la mise à disposition de données de générateur séparées aux opérateurs de réseau ou aux distributeurs directs. Seule l'instance centrale prend le contrôle du processus en boucle fermée, tandis que les instances subordonnées transmettent les valeurs de consigne.

Convertisseur de mesure

La version d'application actuelle permet la connexion à de nombreux convertisseurs de mesure, enregistreurs de données et onduleurs. Si nécessaire, l'onduleur peut servir de source de valeur de mesure et combiner des données de régulation importantes telles que la puissance active et réactive ainsi que la tension de différentes sources. Pour la commande d'installations photovoltaïques, on utilise un module de mesure de puissance triphasé qui répond aux exigences de la norme VDE-AR-N 4110.

Installation de production sur le réseau moyenne tension

Configurateur : demander une armoire de commande individuelle pour la technologie de télécontrôle et de protection.

Composez votre solution de raccordement au secteur en fonction des exigences correspondantes et nous vous enverrons ensuite directement un devis par e-mail. Notre équipe énergie est à votre disposition pour répondre à vos questions.

Connexion secteur à la moyenne tension
– simplement par Plug and Play

Raccordement moyenne tension conforme aux normes – exactement comme vous en avez besoin

Afin d'assurer la stabilité du réseau, les gestionnaires de réseau de distribution exigent que les systèmes des clients puissent être surveillés et contrôlés. Cela signifie un effort de programmation considérable pour les interfaces correspondantes dans le point de connexion réseau (NAP).

Découvrez en un coup d'œil les différentes possibilités pour une connexion rapide et simple à distance des stations de transfert clients - en fonction de l'expertise ou de la densité de personnel de votre propre entreprise.

WAGOAppRTU_Slaves - pour les intégrateurs système

Avez-vous beaucoup de savoir-faire en programmation ? Par exemple, les intégrateurs de systèmes qui utilisent la technologie de télécontrôle WAGO peuvent utiliser la bibliothèque WAGOAppRTU_Slaves pour accéder à des bibliothèques de communication prêtes à l'emploi sous forme de modules simples lors de la connexion CEI-60870 conforme aux directives des installations des clients. Nous fournissons gratuitement la bibliothèque WAGOAppRTU_Slaves en téléchargement pour un grand nombre de zones de réseau.

WAGO Application Customer Substation – pour les tableautiers

Paramétrer au lieu de programmer : pour les constructeurs de tableaux électriques, la sous-station WAGO Application Customer s'impose (en tant que licence DRM : réf. 2759-2018/0260-1000). En tant que solution logicielle prête à l'emploi, elle réduit l'effort de programmation et fait gagner du temps lors de la mise en service des stations de transfert client. Ainsi, le raccordement à la moyenne tension conforme au réseau et à la technologie de télécontrôle est réalisé en dix minutes. Et pas seulement : une interface de commercialisation directe est déjà intégrée dans la combinaison de l'appareil de télécontrôle WAGO* et de l'application. Cela signifie qu'aucun matériel supplémentaire n'est requis - cela économise de l'espace dans l'armoire et des coûts.

Armoires de commande complètes - Plug & Play pour les constructeurs de stations

En tant que fabricant de technologie de télécontrôle de haute qualité, WAGO propose également en option des armoires de commande précâblées et programmées conformes à TAB. Cette interaction du matériel et du logiciel se traduit par une solution complète économique et éprouvée sur le plan opérationnel à partir d'une source unique. Armoires de commande préconfigurées avec logiciel (par ex. ref. : 8007-0100/1000-0247), combinaison avec dispositifs de protection (ref. : 8007-0100/1000-0270) et autres variantes avec fonctions de protection sur demande.

En savoir plus sur le sujet

Sujets liés aux
connexions de télécontrôle

Sujets liés aux
connexions de télécontrôle

RTU pour la technologie de télécontrôle

Les solutions RTU de WAGO utilisent comme plate-forme le système E/S WAGO modulaire introduit avec succès sur le marché depuis des années. Dans ce but, les contrôleurs évolutifs en matière de puissance ont été étendus à des protocoles de télécontrôle spécifiques (IEC 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®). En liaison avec la programmabilité IEC-61131-3, toutes les tâches de la communication de télécontrôle et de l'automatisation de station peuvent être réalisées de manière flexible et simple.

Régulateur de centrale avec WAGO Power Plant Control

Les régulateurs de centrale assurent une gestion de l'alimentation conforme au réseau pour les centrales électriques respectives (EZA) au point de raccordement au réseau (NAP).

Avec WAGO Power Plant Control, les exploitants d'installations et les intégrateurs de systèmes peuvent répondre aux exigences côté réseau de ces régulateurs de parc - de manière flexible et sûre. La solution est certifiée selon VDE-AR-N 4110 et 4120.

Technologie de télécontrôle fiable

Les matières premières fossiles s'épuisent et le réchauffement global est en marche. Il est donc nécessaire d'opérer avec succès le tournant énergétique. La technologie de télécontrôle joue un rôle clé dans la mise en œuvre car les infrastructures pour le gaz, l'électricité, l'eau et le chauffage disposent de zones d'approvisionnement très ramifiées, avec des stations géographiquement éloignées.

Votre contact chez WAGO

Votre contact chez WAGO

Nützliche Links