Les solutions RTU de WAGO utilisent comme plate-forme le système E/S WAGO modulaire introduit avec succès sur le marché depuis des années. Dans ce but, les contrôleurs évolutifs en matière de puissance ont été étendus à des protocoles de télécontrôle spécifiques (IEC 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®). En liaison avec la programmabilité IEC-61131-3, toutes les tâches de la communication de télécontrôle et de l'automatisation de station peuvent être réalisées de manière flexible et simple.
Des homologations internationales garantissent le fonctionnement continu, même dans les conditions ambiantes les plus difficiles. Le système d'exploitation Linux® garantit une flexibilité maximale et une disponibilité à long terme de la solution d'automatisation. Les exigences de sécurité les plus strictes s'appliquant aux applications des infrastructures critiques (KRITIS) sont prises en compte.
Les propriétés de communication et de programmation flexibles du système, en liaison avec une gamme complète d'interfaces E/S et de bibliothèques de programmes, aboutissent à une ouverture inégalée dans l'automatisation de solutions multisectorielles, notamment pour les réseaux de distribution d'électricité, l'aménagement hydraulique, le pétrole et le gaz ou les projets d'infrastructure.