ArticleTopic

Heizen mit Eis

  • 9/20/2020
  • Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 bietet viel Freiheitsgrad beim Anschluss.

    Bernd Apitz, Geschäftsführer und Inhaber von leitec®

    Produktübersicht

    Coupleur de bus de terrain ETHERNET; 3ème génération
    Réf. 750-352

    Coupleur de bus de terrain ETHERNET; 3ème génération

    Entrée analogique à 4 canaux; 4 à 20 mA; Single-Ended
    Réf. 750-455

    Entrée analogique à 4 canaux; 4 à 20 mA; Single-Ended

    Coupleur de bus de terrain PROFIBUS DP; 2ème génération; 12 MBd
    Réf. 750-333

    Coupleur de bus de terrain PROFIBUS DP; 2ème génération; 12 MBd

    Entrée analogique à 2 canaux; Pour capteurs de résistance Pt100-/RTD
    Réf. 750-461

    Entrée analogique à 2 canaux; Pour capteurs de résistance Pt100-/RTD

    Coupleur de bus de terrain PROFINET IO; 3ème génération; Avancé
    Réf. 750-375

    Coupleur de bus de terrain PROFINET IO; 3ème génération; Avancé

    Entrée analogique à 2 canaux; 4 à 20 mA; Single-Ended
    Réf. 750-466

    Entrée analogique à 2 canaux; 4 à 20 mA; Single-Ended

    Entrée analogique à 4 canaux; DC 0 … 10 V; Single-Ended
    Réf. 750-459

    Entrée analogique à 4 canaux; DC 0 … 10 V; Single-Ended