Réf. 750-430
Entrée digitale à 8 canaux; DC 24 V; 3 ms
Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 bietet viel Freiheitsgrad beim Anschluss.

Entrée digitale à 8 canaux; DC 24 V; 3 ms
Coupleur de bus de terrain ETHERNET; 3ème génération

Entrée analogique à 4 canaux; 4 à 20 mA; Single-Ended

Coupleur de bus de terrain PROFIBUS DP; 2ème génération; 12 MBd

Entrée analogique à 2 canaux; Pour capteurs de résistance Pt100-/RTD

Sortie analogique à 4 canaux; DC 0 … 10 V

Coupleur de bus de terrain PROFINET IO; 3ème génération; Avancé

Entrée analogique à 2 canaux; 4 à 20 mA; Single-Ended

Sortie analogique à 2 canaux; 4 à 20 mA

Entrée analogique à 4 canaux; DC 0 … 10 V; Single-Ended