WAGO Compact Electronic Circuit Breakers

Appareil multicanal le plus étroit du marché pour une plus grande densité de conditionnement

  • 6/19/2025
  • ECBs multicanaux WAGO pour 24V DC avec 4 et 8 canaux

    Maximum safety, efficiency and reliability

    • Just 32mm wide – smallest on the market

    • Overload warning threshold enables preventative maintenance

    • Remote monitoring and reset enable easy diagnostics and maintenance

    • Removable connections – Push in solid or ferruled cable

    • QR Code – Fast access to product information

    • Individual channel adjustment – Enables easy setting of current

    • Multicolour LEDs green/red/yellow for signalling the operating state of each channel – Easy diagnostics

    • 16A rating by parallel operation of 2 channels

    Maximum safety, efficiency and reliability

    • Push-in’ connections – fast, reliable connections

    • Just 6mm width – saves panel space

    • Multicolour LEDs green/red/yellow for signalling the operating state of each channel – Easy diagnostics

    • Potential distribution modules – enables easy wiring and modular solution

    • Jumper bars slot for every terminal – Easily combine ECBs to create a modular array

    • *NEC Class 2 versions available US markets (<100W 24Vdc)

    WAGO electronic fuse maximum safety, efficiency and reliability

    Discover our ECBs today

    Pourquoi une protection côté secondaire ?

    Les alimentations fournissent une tension continue sur le côté secondaire, avec laquelle les récepteurs sont alimentés dans des circuits de commande tels que des contrôleurs, des dispositifs de commande et d'affichage, des relais auxiliaires, etc. Dans ces circuits de commande, il existe également une demande de protection de ligne et éventuellement aussi une protection d'appareil, si le récepteur ne possède pas son propre dispositif de protection. De plus, la directive sur les machines EN 60204 impose de détecter les défauts à la terre dangereux dans les circuits de commande et de les couper dans les 5 secondes.

    La protection contre les surintensités dans les modules d'alimentation à découpage primaire réagit très rapidement aux surintensités survenant du côté de la sortie. Si une protection sélective des voies de courant individuelles du côté secondaire doit avoir lieu, les fusibles ou les disjoncteurs classiques se révèlent alors souvent inefficaces à moins que l'unité d'alimentation électrique ne puisse temporairement fournir une surintensité élevée.

    Quels types de protection y a-t-il ?

    Thermique

    Possibilités d'utilisation :

    • On a par ex. les fusibles moyenne/haute tension, le fusible de protection d'appareil

    • Surintensités élevées nécessaires pour un déclenchement rapide

    Explication :

    • Figure d'exemple : surintensité 10 fois (sur la base de la valeur nominale du fusible) : déclenchement dans la plage 30 ms (pire des cas) ou 200 ms (pire cas)

    • Surintensité de seulement 2 fois : déclenchement dans la plage 2 s (meilleur cas) ou > 100 s (pire des cas).

    Thermique et magnétique

    Possibilités d'utilisation :

    • On les trouve dans les disjoncteurs ou les interrupteurs de protection de moteur

    • Surintensités élevées nécessaires pour un déclenchement rapide

    Explication :

    • Figure d'exemple : surintensité de 3 à 5 fois avec caractéristique B et fonctionnement en courant alternatif, facteur de sécurité supplémentaire : 1,2 ou 1,5

    • Dans le pire des cas, un courant de déclenchement de 7,5 fois le courant nominal est nécessaire.

    Électronique

    Possibilités d'utilisation :

    • Possibilités de réglage fin

    • Réaction dès de faibles surintensités en peu de temps

    • Protection possible de grandes longueurs de câble et de petites sections transversales

    Explication :

    • Les fusibles électroniques assurent une protection fiable même avec des surintensités faibles et de grandes longueurs de câble.

    Comment fonctionnent les fusibles électroniques ?

    Le disjoncteur électronique vérifie si le courant de sortie est supérieur au courant nominal. Dès que le courant de sortie dépasse le courant nominal, la sortie est coupée électroniquement, c'est-à-dire via un commutateur à semi-conducteur. Le temps de déclenchement dépend de la valeur de la surintensité. La mesure du courant de sortie, le traitement et le calcul du temps de déclenchement ainsi que la commande du commutateur à semi-conducteur sont effectués au moyen d'un microprocesseur qui surveille un ou plusieurs canaux sortants. Les temps de déclenchement correspondants peuvent être trouvés par ex. dans l'illustration adjacente.

    Avantages de la protection électronique

    • Coupure précise, rapide et répétable des surintensités secondaires et des courts-circuits, même avec de longs câbles et de petites sections de câbles

    • Sélectivité, en particulier pour les fusibles électroniques à limitation de courant active

    • Commande à distance par entrée ou sortie numérique

    • Communication rapide et fiable via protocole IO-Link, contact de signal, signal sans potentiel ou protocole Manchester

    • Taille ou largeur, par ex. 8 canaux de sortie sur seulement 42 mm (gain d'espace dans la largeur de plus de 70% par rapport aux disjoncteurs)

    • Ajustabilité grâce à un courant nominal prédéfinissable spécifique au canal

    • Satisfaction de l'exigence de la norme EN 60204-1 pour une déconnexion fiable des défauts à la terre après 5 secondes

    Communication

    Communication 1.0

    Signalisation digitale (S/P)

    • Entrée digitale S1 comme entrée d'activation à distance pour une réinitialisation commune de tous les canaux déclenchés.

    • Sortie digitale S3 pour une indication groupée de défauts, indiquant si un canal s'est déclenché suite à une surintensité.

    • En option, contact de signalisation libre de potentiel 13/14 comme indication groupée de défauts

    Disjoncteur électronique; 8 canaux; Tension d'entrée 24 V DC; réglable 1 … 10 A; Contact de signalisation
    Réf. 787-3668

    Disjoncteur électronique; 8 canaux; Tension d'entrée 24 V DC; réglable 1 … 10 A; Contact de signalisation

    Disjoncteur électronique; 4 canaux; Tension d'entrée 24 V DC; réglable 1 … 10 A; Contact de signalisation
    Réf. 787-3664

    Disjoncteur électronique; 4 canaux; Tension d'entrée 24 V DC; réglable 1 … 10 A; Contact de signalisation

    Module pour distribution de potentiel; 2 potentiels; avec 4 points de connexion (0 V / 24 V); Section du conducteur jusqu'à 2,5 mm²
    Réf. 787-3861/000-3000

    Module pour distribution de potentiel; 2 potentiels; avec 4 points de connexion (0 V / 24 V); Section du conducteur jusqu'à 2,5 mm²

    Module pour distribution de potentiel; 1 potentiel; avec 8 points de connexion 24 V; Section du conducteur jusqu'à 2,5 mm²
    Réf. 787-3861/000-2000

    Module pour distribution de potentiel; 1 potentiel; avec 8 points de connexion 24 V; Section du conducteur jusqu'à 2,5 mm²

    Module pour distribution de potentiel; 1 potentiel; avec 8 points de connexion 0 V; Section du conducteur jusqu'à 2,5 mm²
    Réf. 787-3861/000-1000

    Module pour distribution de potentiel; 1 potentiel; avec 8 points de connexion 0 V; Section du conducteur jusqu'à 2,5 mm²

    Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; 6A; Contact de signalisation
    Réf. 787-3861/600-000

    Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; 6A; Contact de signalisation

    Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; 2 A; Contact de signalisation
    Réf. 787-3861/200-000

    Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; 2 A; Contact de signalisation

    Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; 4 A; Contact de signalisation
    Réf. 787-3861/400-000

    Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; 4 A; Contact de signalisation

    Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; 2 A; NEC Class 2; Contact de signalisation
    Réf. 787-3861/200-1000

    Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; 2 A; NEC Class 2; Contact de signalisation

    Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; réglable 0,5 … 4 A; NEC Class 2; Contact de signalisation
    Réf. 787-3861/004-1020

    Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; réglable 0,5 … 4 A; NEC Class 2; Contact de signalisation

    Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; réglable 0,5 … 4 A; Contact de signalisation
    Réf. 787-3861/004-020

    Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; réglable 0,5 … 4 A; Contact de signalisation

    Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; 4 A; NEC Class 2; Contact de signalisation
    Réf. 787-3861/400-1000

    Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; 4 A; NEC Class 2; Contact de signalisation

    Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; réglable 1 … 8 A; Contact de signalisation
    Réf. 787-3861/108-020

    Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; réglable 1 … 8 A; Contact de signalisation

    Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; 1 A; Contact de signalisation
    Réf. 787-3861/100-000

    Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; 1 A; Contact de signalisation

    Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; 0,5 A; NEC Class 2; Contact de signalisation
    Réf. 787-3861/050-1000

    Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; 0,5 A; NEC Class 2; Contact de signalisation

    Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; 1 A; NEC Class 2; Contact de signalisation
    Réf. 787-3861/100-1000

    Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; 1 A; NEC Class 2; Contact de signalisation

    Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; 8 A; Contact de signalisation
    Réf. 787-3861/800-000

    Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; 8 A; Contact de signalisation