Disjoncteurs électroniques

Les disjoncteurs électroniques sont la solution compacte et précise pour la protection des circuits de tension continue. Avec le vaste ensemble d'approbations, ils peuvent être utilisés de différentes manières et peuvent être contrôlés et surveillés à distance via l'interface de communication. Nos disjoncteurs sont le complément idéal à votre système électrique et ne nécessitent aucun entretien.

Découvrez d'autres disjoncteurs électroniques

Disjoncteur de protection électroniques à 1 canal

Avec une largeur de seulement 6 mm, nos disjoncteurs électroniques à un canal sont particulièrement peu encombrants dans l'armoire de commande et sont convaincants avec un très bon rapport qualité/prix, un déclenchement rapide et principalement sûrs. L'entrée de signal numérique permet à la fois la commutation et le reset à distance ; la sortie de signal configurable individuellement garantit l'utilisation d'un disjoncteur électronique pour diverses informations sur l'état de fonctionnement au niveau du contrôle. De plus, commuter des charges capacitives plus élevées et profiter de moins de déclenchements par erreur dus à des courants de démarrage trop élevés.

Vos avantages :

  • 24 V DC avec des courants nominaux de 0,5 à 8 A disponibles

  • Variantes avec courant de déclenchement fixe ou configurable

  • Design très étroit de 6 mm

  • Capacités de mise sous tension élevées

  • Possibilité de réinitialiser, allumer et éteindre directement sur l'appareil ou à distance via un signal d'entrée numérique

  • Sortie de signal « déclenchée » - jusqu'à 30 appareils peuvent être pontés également en tant que signal de somme

Disjoncteurs de protection électroniques à 2, 4 et 8 canaux

Les disjoncteurs électroniques multicanaux compacts offrent une protection fiable avec un très bon rapport qualité/prix. Les disjoncteurs sont configurables de manière polyvalente et protègent de manière fiable contre les surcharges et les courts-circuits. La faible largeur de 32 mm pour 4 ou 8 canaux assure une haute densité de canaux et les gains d'espace associés dans l'armoire de commande. Les entrées et sorties digitales permettent une interrogation d'état, ainsi que la commutation et la réinitialisation communes de tous les canaux à distance.

Vos avantages :

  • Disjoncteurs à 2, 4 ou 8 canaux avec courant de déclenchement sélectionnable par canal de 0,5 à 16 A

  • Comportement de déclenchement fiable, même avec de petites sections de conducteurs

  • Variantes avec limitation de courant active et homologation NEC Classe 2

  • Gain de place avec une largeur de seulement 32 mm pour 4 ou 8 canaux

  • Messages groupés et télécontrôle commun des canaux

  • Multiples domaines d'utilisation grâce à de nombreuses homologations (CE, UKCA, UL 60950, UL 2367, DNV)

La nouvelle génération de disjoncteurs électroniques intelligents

Communication pour un contrôle complet et une protection compacte

Le dernier élargissement de la gamme de disjoncteurs électroniques dispose d'interfaces de communication modernes pour la communication via IO-Link, Modbus RTU et protocole Manchester. Ces nouvelles interfaces élargissent considérablement la fonctionnalité des disjoncteurs en permettant une surveillance et un contrôle détaillés et précis des canaux via des contrôleurs connectés. Ainsi, chaque disjoncteur devient un dispositif intelligent capable de transmettre des informations précises sur les valeurs de courant et de tension de chaque canal. Ces données peuvent être utilisées pour la surveillance, le diagnostic d'erreurs et la maintenance préventive. En cas de déclenchement, vous pouvez réagir directement à distance et minimiser les temps d'arrêt.

Vos avantages :

  • Protection précise dans les espaces confinés

  • Disjoncteur à 4 ou 8 canaux avec courant de déclenchement de 1 à 16 A sélectionnable par canal

  • Communication bidirectionnelle via IO-Link, Modbus RTU ou protocole Manchester

  • Surveillance complète de l'état et commande de chaque canal individuel par accès complet à distance

  • Possibilité de configuration complète à distance

Votre interlocuteur chez WAGO

Votre contact chez WAGO

Nützliche Links