Dispositifs et composants électroniques de protection

Les produits issus des domaines de la protection contre les surtensions et de l'électronique spéciale sont polyvalents.

Des modules d'interface dotés de fonctions spéciales assurent un traitement et une adaptation du signal sûrs et sans erreur.

Nos produits de protection contre les surtensions assurent une protection fiable des équipements et installations électriques contre les hautes tensions (par ex. bornes Varistor).

Aperçu des produits

Nos produits dans le domaine des appareils de protection et de l'électronique

Disjoncteurs électroniques

Les disjoncteurs électroniques (Electronic Circuit Breaker, soit ECB) de WAGO sont la solution compacte et précise pour la protection des circuits de tension continue contre les courts-circuits et les surcharges. Bénéficiez de la grande variété de produits et d'un rapport qualité/prix élevé avec la protection adaptée - également pour votre application !

Vos avantages :

  • Fusibles électroniques 1/2/4/8 canaux avec plage de courant fixe ou réglable de 0,5 à 16 A

  • Capacité d'enclenchement élevée de plus de 50 000 µF

  • Variantes avec limitation active du courant et limitation NEC Classe 2

  • Surveillance à distance possible grâce à l'interface de communication

  • Gain d'espace dans l'armoire de commande grâce à la faible largeur et à la densité de canaux élevée associée

  • Nombreuses possibilités d'utilisation grâce à un vaste ensemble d'approbations

Détecter à temps les défauts de terre

Augmenter la disponibilité grâce à la maintenance préventive.

Vos avantages :

  • Mesure automatisée de la résistance d'isolement

  • Détection précoce des défauts à la terre naissantes

  • Signalisation des défauts d'isolation par LED et contact libre de potentiel

Protection contre les surtensions

Avec la protection contre les surtensions, vous protégez vos équipements électriques et vos installations, de manière fiable contre les tensions élevées non admises, et vous garantissez ainsi la disponibilité des installations.

Vos avantages :

  • Protection de l'installation contre les surtensions en utilisant les modules de protection contre les surtensions

  • Économie de place par leur compacité

  • Réduction des coûts en empêchant les arrêts de fonctionnement

  • Haut niveau de sécurité opérationnelle et de disponibilité des installations en évitant les erreurs d'équipement dues à une surtension

Votre contact chez WAGO

Nützliche Links