Systèmes d'alimentation WAGO Eco2

Alimentation puissante et économique

  • 9/29/2023
  • Alimentations WAGO Eco 2 disponibles en versions 1 et 3 phases

    Dans les applications où des alimentations puissantes, robustes et économiques sont nécessaires et où les fonctionnalités de base sont suffisantes, la famille d'alimentations WAGO Eco 2 représente la solution optimale. Avec une efficacité allant jusqu'à 95%, la gamme atteint la plus grande efficacité du marché. La faible puissance dissipée associée réduit la consommation d'énergie et prolonge la durée de vie. En combinaison avec la construction compacte, on économise de la place et des coûts. Grâce à la technique éprouvée de raccordement par levier, une installation sans outil est possible en très peu de temps. À partir d'une puissance de 120 W et plus, les appareils sont équipés d'un boîtier métallique robuste qui permet une installation dans un environnement industriel difficile. Toutes les alimentations Eco-2 sont en principe compatibles avec nos disjoncteurs électroniques et nos modules de redondance et conviennent donc à la mise en place de systèmes d'alimentation.

    Références et disponibilité du stock

    2687-2143 : 1-ph./ 24 V DC / 2,5 A -> 11/2023 (Q4/2023)

    2687-2147 : 1-ph./ 24 V DC / 20 A -> 01/2024 (Q1/2024)

    2687-2148 : 1-ph./ 24 V DC / 40 A -> 12/2023 (Q4/2023)

    2687-2344 : 3-ph./ 24 V DC / 5 A -> 01/2023 (Q1/2024)

    2687-2346 : 3-ph./ 24 V DC / 10 A -> 12/2023 (Q4/2023)