Alimentations Eco de WAGO

L'alimentation WAGO Eco est idéale pour diverses applications standard. Les modules d'alimentation sont convaincants avec leur conception optimisée ainsi qu'avec un faible encombrement et une efficacité élevée.

Les différents types d'appareils disposent d'approbations diverses pour les domaines d'utilisation les plus divers tels que les appareils électroménagers et les distributeurs ou encore pour une utilisation dans des milieux à risque d'explosion. Ainsi, il existe un appareil adapté pour chaque application.

Eco – série 787-17xx

Dans de nombreuses applications de base, on a seulement besoin d'une tension continue de 24 ou 12 V DC. Les alimentations Eco représentent ici la solution économiquement idéale. Les appareils Eco peuvent être vissés de manière flexible sur le rail de montage ou directement via des brides de fixation et sont donc idéaux pour une utilisation dans des appareils (domestiques) et des machines en combinaison avec la norme EN 60335-1.

Alimentation à découpage primaire; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 5 A; LED DC OK
Réf. 787-1722

Alimentation à découpage primaire; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 5 A; LED DC OK

Alimentation à découpage primaire; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 2,5 A; LED DC OK
Réf. 787-1712

Alimentation à découpage primaire; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 2,5 A; LED DC OK

Alimentation à découpage primaire; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 10 A; LED DC OK
Réf. 787-1732

Alimentation à découpage primaire; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 10 A; LED DC OK

Alimentation à découpage primaire; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 1,25 A; LED DC OK
Réf. 787-1702

Alimentation à découpage primaire; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 1,25 A; LED DC OK

Alimentation à découpage primaire; ECO; monophasé; Tension de sortie 12 V DC; Courant de sortie 4 A; LED DC OK
Réf. 787-1711

Alimentation à découpage primaire; ECO; monophasé; Tension de sortie 12 V DC; Courant de sortie 4 A; LED DC OK

Alimentation à découpage primaire; ECO; monophasé; Tension de sortie 12 V DC; Courant de sortie 2 A; LED DC OK
Réf. 787-1701

Alimentation à découpage primaire; ECO; monophasé; Tension de sortie 12 V DC; Courant de sortie 2 A; LED DC OK

Alimentation à découpage primaire; ECO; monophasé; Tension de sortie 12 V DC; Courant de sortie 8 A; LED DC OK
Réf. 787-1721

Alimentation à découpage primaire; ECO; monophasé; Tension de sortie 12 V DC; Courant de sortie 8 A; LED DC OK

Alimentation à découpage primaire; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 1,25 A
Réf. 787-1702/1110-725

Alimentation à découpage primaire; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 1,25 A

Eco – série 787-7xx & 787-27xx

Les alimentations WAGO Eco (numéro d'article 787-7xx ainsi que 787-27xx) disposent d'un large choix d'appareils monophasés et triphasés avec un accent particulier sur la rentabilité au sein des utilisations et applications standard. En outre, certaines variantes disposent des approbations HazLoc et ATEX IECEx pour les milieux à risque d'explosion.

Alimentation; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 10 A; LED DC OK; 4,00 mm²
Réf. 787-732

Alimentation; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 10 A; LED DC OK; 4,00 mm²

Alimentation; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 5 A; LED DC OK; 4,00 mm²
Réf. 787-722

Alimentation; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 5 A; LED DC OK; 4,00 mm²

Alimentation à découpage primaire; ECO; Triphasée; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 6,25 A; Contact DC-OK
Réf. 787-738

Alimentation à découpage primaire; ECO; Triphasée; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 6,25 A; Contact DC-OK

Alimentation à découpage primaire; ECO; Triphasée; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 20 A; Contact DC-OK
Réf. 787-742

Alimentation à découpage primaire; ECO; Triphasée; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 20 A; Contact DC-OK

Alimentation; ECO; Triphasée; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 40 A; Contact DC-OK
Réf. 787-2744

Alimentation; ECO; Triphasée; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 40 A; Contact DC-OK

Alimentation à découpage primaire; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 20 A; Contact DC-OK; 6,00 mm²
Réf. 787-734

Alimentation à découpage primaire; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 20 A; Contact DC-OK; 6,00 mm²

Alimentation; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 2,5 A; LED DC OK; 4,00 mm²
Réf. 787-712

Alimentation; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 2,5 A; LED DC OK; 4,00 mm²

Alimentation à découpage primaire; ECO; Triphasée; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 10 A; Contact DC-OK
Réf. 787-740

Alimentation à découpage primaire; ECO; Triphasée; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 10 A; Contact DC-OK

Alimentation; ECO; Triphasée; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 20 A; Contact DC-OK
Réf. 787-2742

Alimentation; ECO; Triphasée; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 20 A; Contact DC-OK

Alimentation à découpage primaire; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 40 A; Contact DC-OK; 6,00 mm²
Réf. 787-736

Alimentation à découpage primaire; ECO; monophasé; Tension de sortie 24 V DC; Courant de sortie 40 A; Contact DC-OK; 6,00 mm²