Alimentation Pro 2
L'alimentation Pro 2 est le cœur de l'armoire de commande, elle ouvre la voie à l'avenir et offre des capacités spécifiques pour les défis de l'industrie 4.0 d'aujourd'hui et de demain.
Vos avantages :
Le champion de l'efficacité : jusqu'à 96,3 % d'efficacité
Un pionnier de la communication - les modules de communication encliquetables assurent une communication continue avec le bus de terrain et vous tiennent informé de toutes les informations et données d'état importantes.
Convient à pratiquement toutes les applications - le paramétrage et une large gamme d'homologations (DNV / ATEX IECE / SEMI F47, etc.) ouvrent un large éventail d'applications possibles.
Gestion intelligente de la puissance - TopBoost ou PowerBoost garantissent toujours un courant de sortie suffisant.
Activation rapide et fiable des fusibles grâce à une brève augmentation du courant de sortie jusqu'à 600 % pendant 15 ms par la technologie TopBoost.
Grâce à la fonction Powerboost intégrée, notre système peut gérer efficacement les charges capacitives et inductives, avec un courant de sortie de 150 % pendant 5 secondes".Comportement de surcharge configurable - réglable avec ECB intégré, hiccup ou limitation active du courant.
Plage de température étendue de -40 °C à +70 °C.