WAGO electronic fuse maximum safety, efficiency and reliability
Discover our ECBs today
Push-in CAGE CLAMP®
Double Power Supply
Signaling
DC OK (Green)
Tripped (red)
Resettable (orange)
Communication
Control input S1
On/off/reset via digital input
Two Outputs
Signal output S2
Group message or individual message
Pourquoi une protection côté secondaire ?
Les alimentations fournissent une tension continue sur le côté secondaire, avec laquelle les récepteurs sont alimentés dans des circuits de commande tels que des contrôleurs, des dispositifs de commande et d'affichage, des relais auxiliaires, etc. Dans ces circuits de commande, il existe également une demande de protection de ligne et éventuellement aussi une protection d'appareil, si le récepteur ne possède pas son propre dispositif de protection. De plus, la directive sur les machines EN 60204 impose de détecter les défauts à la terre dangereux dans les circuits de commande et de les couper dans les 5 secondes.
La protection contre les surintensités dans les modules d'alimentation à découpage primaire réagit très rapidement aux surintensités survenant du côté de la sortie. Si une protection sélective des voies de courant individuelles du côté secondaire doit avoir lieu, les fusibles ou les disjoncteurs classiques se révèlent alors souvent inefficaces à moins que l'unité d'alimentation électrique ne puisse temporairement fournir une surintensité élevée.
Quels types de protection y a-t-il ?
Thermique
Possibilités d'utilisation :
On a par ex. les fusibles moyenne/haute tension, le fusible de protection d'appareil
Surintensités élevées nécessaires pour un déclenchement rapide
Explication :
Figure d'exemple : surintensité 10 fois (sur la base de la valeur nominale du fusible) : déclenchement dans la plage 30 ms (pire des cas) ou 200 ms (pire cas)
Surintensité de seulement 2 fois : déclenchement dans la plage 2 s (meilleur cas) ou > 100 s (pire des cas).
Thermique et magnétique
Possibilités d'utilisation :
On les trouve dans les disjoncteurs ou les interrupteurs de protection de moteur
Surintensités élevées nécessaires pour un déclenchement rapide
Explication :
Figure d'exemple : surintensité de 3 à 5 fois avec caractéristique B et fonctionnement en courant alternatif, facteur de sécurité supplémentaire : 1,2 ou 1,5
Dans le pire des cas, un courant de déclenchement de 7,5 fois le courant nominal est nécessaire.
Électronique
Possibilités d'utilisation :
Possibilités de réglage fin
Réaction dès de faibles surintensités en peu de temps
Protection possible de grandes longueurs de câble et de petites sections transversales
Explication :
Les fusibles électroniques assurent une protection fiable même avec des surintensités faibles et de grandes longueurs de câble.
Comment fonctionnent les fusibles électroniques ?
Le disjoncteur électronique vérifie si le courant de sortie est supérieur au courant nominal. Dès que le courant de sortie dépasse le courant nominal, la sortie est coupée électroniquement, c'est-à-dire via un commutateur à semi-conducteur. Le temps de déclenchement dépend de la valeur de la surintensité. La mesure du courant de sortie, le traitement et le calcul du temps de déclenchement ainsi que la commande du commutateur à semi-conducteur sont effectués au moyen d'un microprocesseur qui surveille un ou plusieurs canaux sortants. Les temps de déclenchement correspondants peuvent être trouvés par ex. dans l'illustration adjacente.
Avantages de la protection électronique
Coupure précise, rapide et répétable des surintensités secondaires et des courts-circuits, même avec de longs câbles et de petites sections de câbles
Sélectivité, en particulier pour les fusibles électroniques à limitation de courant active
Commande à distance par entrée ou sortie numérique
Communication rapide et fiable via protocole IO-Link, contact de signal, signal sans potentiel ou protocole Manchester
Taille ou largeur, par ex. 8 canaux de sortie sur seulement 42 mm (gain d'espace dans la largeur de plus de 70% par rapport aux disjoncteurs)
Ajustabilité grâce à un courant nominal prédéfinissable spécifique au canal
Satisfaction de l'exigence de la norme EN 60204-1 pour une déconnexion fiable des défauts à la terre après 5 secondes
Communication
Communication 1.0
Signalisation digitale (S/P)
Entrée digitale S1 comme entrée d'activation à distance pour une réinitialisation commune de tous les canaux déclenchés.
Sortie digitale S3 pour une indication groupée de défauts, indiquant si un canal s'est déclenché suite à une surintensité.
En option, contact de signalisation libre de potentiel 13/14 comme indication groupée de défauts