Performances maximales avec un minimum d'espace : contrôleur Compact 100

Le nouveau contrôleur Compact 100 de WAGO avec E/S intégrées offre des performances maximales avec un minimum d'espace.

Avec le contrôleur Compact 100 (751-9301), WAGO propose un contrôleur compact qui convient à différentes applications et peut être rapidement adapté aux besoins de l'utilisateur. WAGO complète ainsi de manière optimale son portefeuille d'automatisation dans la gamme éprouvée PFC200. Comme d'habitude dans la famille des contrôleurs WAGO, le contrôleur compact fonctionne avec un système d'exploitation Linux en temps réel et prend en charge les protocoles de bus de terrain courants - un engagement clair en faveur de l'ouverture et de l'interopérabilité.

Vos avantages :

  • Contrôleur avec système d'exploitation Linux en temps réel

  • Régulateur compact avec E/S dans un boîtier design REG

  • Environnement d'ingénierie indépendant du fabricant CODESYS V3

La nouveauté de WAGO !

Des petites applications aux applications IIoT

Le nouveau contrôleur Compact 100 WAGO avec système d'exploitation Linux® en temps réel offre aux utilisateurs une liberté totale : le contrôleur compact peut être librement programmé avec CODESYS, mais peut également être utilisé pour l'ingénierie indépendante de la norme CEI 61131, par exemple avec Node-RED, Python ou C++. De plus, Docker® peut être facilement installé sur l'appareil en tant qu'environnement de virtualisation.

L'unité d'E/S est logée avec le contrôleur dans un boîtier compact, selon DIN 43880, et ne nécessite donc pas d'espace supplémentaire pour d'autres composants de commande. Le niveau de câblage peut être retiré - cela présente des avantages lors de l'installation et de la mise en service.

Aperçu des produits

Trouvez la commande compacte adaptée à vos applications industrielles et énergétiques, à votre gestion de charge ou à votre automatisation de bâtiment.

Contrôleur de type REG

Le contrôleur compact de type REG avec E/S intégrées est idéal pour une utilisation dans des solutions d'automatisation plus petites.

Avantages :

  • Programmation avec CODESYS selon CEI 61131

  • E/S intégrées

  • Type REG pour boîtes de distribution

Contrôleur compact avec interface CAN

Idéal pour une utilisation dans des applications avec un petit nombre de signaux d'E/S, dans lesquelles une communication CAN est également nécessaire.

Avantages :

  • Interface CAN supplémentaire

  • Programmation avec CODESYS selon CEI 61131

  • E/S intégrées

Contrôleur compact avec Multi-I/O

Idéal pour des applications avec un espace limité dans lesquelles des fonctionnalités d'E/S standard doivent être intégrées de manière compacte.

Avantages :

  • Flexibilité maximale dans l'ingénierie grâce aux E/S configurables

  • Plus de variabilité grâce à une interface série supplémentaire (RS-485)

  • Propriétés électriques plus robustes avec filtre de réseau

Contrôleur compact avec DALI

Particulièrement adapté aux applications avec contrôle d'éclairage intégré où les luminaires DALI sont directement intégrés et contrôlés.

Avantages :

  • Connexion directe aux luminaires DALI sans passerelle supplémentaire

  • La borne DALI-Multi-Master (réf. 751-9403) est certifiée selon le standard DALI-2- CEI 62386.

  • Solution compacte pour l'automatisation de l'éclairage

Pour une entrée parfaite :
Kit de démarrage contrôleur Compact WAGO 100

Lancez-vous facilement et à moindre coût dans le monde des contrôleurs WAGO : le kit de démarrage pour le contrôleur WAGO Compact 100 vous permet de découvrir et de tester le contrôleur pour la première fois.

Accès facile et rapide au monde des contrôleurs WAGO

Le kit de démarrage contrôleur Compact WAGO 100 permet d'aborder le contrôleur pour la première fois.

Ce kit de démarrage offre une possibilité simple, rapide et économique pour entrer dans le monde des contrôleurs WAGO - concrètement dans l'utilisation du contrôleur WAGO Compact 100, CODESYS et du monde de l'IoT industriel (automatisation ouverte).

Vos avantages :

  • Accès facile et rapide à l'utilisation du contrôleur WAGO Compact 100, CODESYS et l'IoT industriel

  • Prêt pour le travail : câblage et lancement

  • Début d'une série de kits de démarrage pour le contrôleur WAGO Compact

Pour une utilisation multiple

Qu'il s'agisse d'automatisation de bâtiment, de gestion de l'énergie ou de construction de machines classiques - le contrôleur Compact 100 WAGO offre de nombreuses possibilités d'utilisation. Pour chaque application, nous soutenons nos clients avec le matériel et les logiciels appropriés.

Gestion de la charge de l'infrastructure de recharge

Nous aidons les opérateurs de réseau, les gestionnaires d'installations ou les entreprises industrielles à distribuer intelligemment les points de charge et à gérer les charges - pour être prêts pour les défis de l'électromobilité à l'avenir.

Saisir les données machine

Réduire les coûts, augmenter les performances, maîtriser les exigences de l'Industrie 4.0 et produire de manière plus flexible : les fabricants de machines et d'installations sont confrontés à de nombreux défis dans l'industrie manufacturière. Nous vous préparons pour le temps du changement.

Connexion sécurisée à la transition énergétique

Le but premier de la production et de la distribution d’énergie est l’approvisionnement fiable et sûr en courant. Le contrôleur WAGO Compact 100 offre une sécurité et une qualité maximales pour les installations solaires.

Régulateur de centrale avec WAGO Power Plant Control

Avec la décentralisation croissante et la fluctuation de la production d'énergie, les différents acteurs du système énergétique doivent être intelligemment mis en réseau les uns avec les autres.

L'automatisation des bâtiments, clé du Green Building

Confort, efficacité et sécurité des usagers, tels sont les aspects auxquels un bâtiment doit répondre aujourd'hui. Cela nécessite une technologie d'automatisation intelligente qui contrôle, régule et surveille toutes les fonctions du bâtiment.

Découvrir les produits

Découvrez d'autres produits pour votre automatisation

Écrans tactiles

Les écrans tactiles WAGO (HMI – Human Machine Interface) améliorent la facilité d'utilisation des machines et des installations et impressionnent par leur design et leur technologie.

Edge Devices

Les processus intelligents nécessitent de plus en plus de puissance de calcul avec les exigences correspondantes pour les bases de données directement sur le terrain. Pour chaque application Edge, WAGO offre le bon matériel - pour une utilisation optimale des données.

Contrôleurs

Disponibilité pour les machines et les installations : Grâce à leurs performances optimales, à leur faible consommation d’énergie, à leurs nombreuses interfaces, à leurs dimensions compactes et à leur sécurité élevée, nos contrôleurs programmables (API) sont des solutions d’automatisation économiques pour de nombreuses applications.

Votre contact chez WAGO

Nützliche Links