Switch industriel administrable : aperçu des fonctions

Administration et diagnostic, disponibilité, sécurité, transmission des données et performances : aperçu de toutes les fonctions du Switch industriel administrable

Administration et diagnostic

Mise en service et maintenance facilitées

Configuration et diagnostic

De multiples possibilités :

  • Configuration depuis une interface web

  • Configuration via la ligne de commande (SSH, Telnet, RS-232)

  • Gestion réseau via SNMP v1, v2, v3

  • Prise en charge des normes MIB (Management Information Base)

  • Diagnostic via Modbus TCP : de nombreuses informations disponibles pour un diagnostic simple via MODBUS

DDM (Digital Diagnostic Monitoring)

  • Détection automatique du module SFP connecté

  • Informations détaillées sur le modèle

  • Surveillance en temps réel
    - Température
    - Tension d’alimentation
    - Puissance d'émission
    - Puissance en réception

Surveillance et diagnostic

Maintenance facilitée :

  • Port Mirroring : miroitage du trafic réseau

  • LLDP : détection automatique des appareils adjacents

  • Notifications par e-mail

Disponibilité

via la redondance dans la communication

Jet Ring

  • Temps de commutation type < 300 ms (selon l'application)

  • Très simple à configurer

  • Jusqu'à 20 participants (Fast Aging) dans un Jet-Ring

Xpress Ring et Dual Ring

Xpress-Ring :

  • Temps de commutation < 20 ms

  • Simple à configurer

  • Jusqu’à 200 switchs dans un anneau Xpress

  • 2 anneaux Xpress par switch

Dual Ring :

  • combinaison des deux types de redondance

  • 1 anneau « Jet Ring » et 1 anneau « Xpress Ring » par switch ou 2 anneaux « Xpress Ring » par switch

ERPS (ETHERNET Ring Protection Switching)

La solution rapide et ouverte :

  • Technologie standardisée et ouverte

  • Temps de commutation < 50 ms

  • Topologies imbriquées jusqu’à 6 anneaux par switch

  • Réalisation d'une tolérance à une erreur (SPOF – Single Point of Failure)

ERPS – Enhancement Mode :

  • Équipements WAGO avec switch intégré et configuration Fast Aging

  • Temps de commutation type < 300 ms (selon l'application)

Sécurité

Des réseaux industriels à toute épreuve

Authentification IEEE 802.1X

La norme de sécurité des réseaux IT : authentification sûre et autorisation dans les réseaux ETHERNET (au niveau local sur le switch ou via le serveur RADIUS)

Déroulement :

  • l'authentification d'un participant s'effectue par l'authentificateur.

  • Au moyen d'un serveur d'authentification, l'authentificateur vérifie les informations d'authentification du participant (demandeur).

Pare-feu - Liste de contrôle d'accès

Autoriser uniquement les services nécessaires

Filtrage de paquets de données sur la base :

  • d'une adresse MAC source ou d'une adresse IP source

  • d'une adresse MAC cible ou d'une adresse IP cible

  • d'un domaine d'une adresse MAC ou IP

  • de ports sources et/ou cibles UDP/TCP

Sécurité des ports

  • Programmation dynamique d'adresses MAC par port

  • Limitation d'adresses MAC par port

  • Liste blanche/noire basée sur MAC par port

Transmission de données

Des réseaux ETHERNET optimisés

Séparation logique du réseau

VLAN (p. ex. selon IEEE 802.1Q)

Segmentation en réseaux logiques, virtuels

  • Limitation de diffusion

  • Amélioration de la sécurité

  • Priorisation des flux de données

  • Séparation, par exemple, de machines et de réseaux de bureaux

VLAN basé sur IP

  • Routage de paquets de données entre différents VLAN sur la base de l'adresse IP

  • Communication à partir d'un participant dans deux VLAN ou plus

  • Connexion rentable de réseau au routeur supérieur

  • Priorisation de paquets de données sur la base de l'adresse IP

VLAN basé sur MAC

  • Attribution de paquets de données dans un VLAN sur la base de l'adresse MAC

  • Priorisation de paquets de données sur la base de l'adresse MAC.

Performance

Des réseaux ETHERNET optimisés

Optimisation du réseau

Agrégation de liens LACP

Agrégation de plusieurs connexions de données en un seul lien logique :

  • Augmentation du débit

  • Redondance de lien

Priorisation et limitation du trafic de données

  • Transmission plus rapide de paquets de données importants par le switch

  • Priorisation des paquets de données selon IEEE 802.1 Q

  • Limitation de la largeur de bande et/ou du nombre de paquets par unité de temps et par port

  • Hausse de la qualité de la transmission de données

Maîtrise du volume de données

  • Arrêt des tempêtes de broadcast

  • Garantie de la disponibilité du réseau

  • Limitation des flux de données broadcast et multicast (paquets/temps)

Votre contact au sein de WAGO

Votre contact chez WAGO

Nützliche Links