Communiquer sans fil avec la machine
Point d'accès sans fil pour WLAN et Bluetooth®.
Dans un environnement industriel, la communication sans fil est une bonne option pour accéder rapidement aux machines ou aux systèmes sans installer de câble. Pour l'établissement simple d'une telle connexion, WAGO propose désormais le nouveau point d'accès sans fil, qui est intégré directement dans la surface extérieure d'une armoire de commande. Ceci permet la transmission radio via WLAN (IEEE802.11a/b/g/d/n/r), Bluetooth® ou Bluetooth® Low Energy. De cette façon, par exemple, une tablette ou un smartphone peut être utilisé pour accéder au contrôle d'une machine via les protocoles ETHERNET PROFINET®, Modbus/TCP ou EtherNet/IPTM.