Switchs administrables PROFINET pour l'automatisation industrielle

Administration et diagnostic, disponibilité, sécurité, transmission des données et performances : aperçu de toutes les fonctions du Switch PROFINET administrable

Administration et diagnostic

Mise en service et maintenance facilitées

Configuration et diagnostic

De multiples possibilités :

  • Configuration depuis une interface web

  • Configuration via la ligne de commande (SSH, Telnet, RS-232)

  • Gestion réseau via SNMP v1, v2c, v3

  • Prise en charge des normes MIB (Management Information Base)

  • Configuration à l'aide du fichier de description de l'appareil

DDM (Digital Diagnostic Monitoring)

  • Détection automatique du module SFP connecté

  • Informations détaillées sur le modèle

  • Surveillance en temps réel TempératureTension d'alimentationPuissance en émissionPuissance en réception

Surveillance et diagnostic

Maintenance facilitée :

  • Port Mirroring : miroitage du trafic réseau

  • LLDP : détection automatique des appareils adjacents

Disponibilité

via la redondance dans la communication

Gestionnaire de redondance de média

  • Gestionnaire de redondance de média (MRM)

  • Client de redondance de média (MRC)

  • Temps de commutation < 300 ms

  • Configuration simple du MRC/MRM par fichier GSD ou gestion basée Web

  • Diagnostic PN acyclique en cas de défaut

  • Diagnostic PN cyclique en cas de défaut

Client de redondance de média

  • Client de redondance de média (MRC)

  • Temps de commutation < 300 ms

  • Configuration simple du MRC par fichier GSD ou par gestion basée Web

  • Diagnostic PN acyclique en cas de défaut

  • Diagnostic PN cyclique en cas de défaut

Sécurité

Des réseaux industriels à toute épreuve

Pare-feu - Liste de contrôle d'accès

Autoriser uniquement les services nécessaires

Filtrage de paquets de données sur la base :

  • d'une adresse MAC source ou d'une adresse IP source

  • d'une adresse MAC cible ou d'une adresse IP cible

  • d'un domaine d'une adresse MAC ou IP

  • de ports sources et/ou cibles UDP/TCP

Transmission de données

Réseaux PROFINET optimisés

Séparation logique du réseau

VLAN (p. ex. selon IEEE 802.1Q)

Segmentation en réseaux logiques, virtuels

  • Limitation de diffusion

  • Amélioration de la sécurité

  • Priorisation des flux de données

  • Séparation, par exemple, de machines et de réseaux de bureaux

Performance

Des réseaux ETHERNET optimisés

Priorisation et limitation du trafic de données

  • Transmission plus rapide de paquets de données importants par le switch

  • Priorisation des paquets de données selon IEEE 802.1 Q

  • Limitation de la largeur de bande et/ou du nombre de paquets par unité de temps et par port

  • Hausse de la qualité de la transmission de données

Maîtrise du volume de données

  • Arrêt des tempêtes de broadcast

  • Garantie de la disponibilité du réseau

  • Limitation des flux de données broadcast et multicast (paquets/temps)

Votre contact au sein de WAGO

Votre contact chez WAGO

Nützliche Links