Nouveautés

La cybersécurité directement intégrée dans le switch

  • 1/25/2022
  • Commutateur industriel géré avec fonction de cryptage intégrée.

    En un coup d'œil

    • Cryptage en temps réel (MACsec) à la vitesse de la ligne, grâce au cryptage matériel "Media Access Control Security“ (IEEE 802.1 AE, MACsec)

    • Intégration/réadaptation facile dans les applications existantes (indépendamment du protocole - Modbus TCP, BACnet®, PROFINET RT, ...)

    • L'authentification facultative des participants au réseau (IEEE 802.1X et RADIUS) permet de contrôler l'accès au réseau.

    • Montage peu encombrant en armoire de commande (45 x 90 x 110 mm), facilitant l'utilisation dans les systèmes existants.

    • Configuration et mise en service faciles, même sans personnel spécialisé

    • Segmentation des réseaux avec les réseaux locaux virtuels (VLAN)

    • Redondance et disponibilité particulièrement élevées dans le réseau grâce au "Rapid Spanning Tree Protocol" (RSTP)

    La sécurité mise à niveau simplement

    Avec les nouveaux switchs industriel administrables de WAGO, les utilisateurs peuvent accroître facilement la sécurité de leurs applications dans l'automatisation du bâtiment. L'innovation intègre des fonctions de cybersécurité : des paquets de données sont cryptés en 128 bits sur deux ports. Grâce à ces fonctions, une transmission sûre des données dans le réseau peut être intégrée après coup – indépendamment du protocole et sans modifications dans l'application. Le cryptage satisfait aux exigences de la norme IEEE 802.1AE (IEEE MAC Security Standard) ; l'intégrité des données et l'authentification de l'expéditeur lors d'un débit de données élevé sont ainsi garanties.

    Utilisez une plus grande flexibilité avec les modules SFP

    L'authentification facultative d'autres participants au réseau est spécifique à chaque port conformément à la norme IEEE 802.1X et au serveur RADIUS. Grâce à leur petite forme géométrique (45 x 90 x 110 mm), les nouveaux switchs Gigabit à 8 ports peuvent être facilement installés dans l'armoire électrique. Le switch administrable industriel (852-1328) utilise des modules SFP pour une communication sécurisée. Cela permet également de mettre en réseau de manière sécurisée des bâtiments éloignés avec des câbles en fibre optique. La configuration et le diagnostic des switchs administrables industriels s'effectuent également de manière sécurisée via un navigateur web ou SNMPv3.